Spirax Sarco Sverige
Fax: (46) 8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Mjukvara
Spirax Sarco erbjuder en mängd olika program för våra kunder. I programsortimentet finns bl a CAD ritningar, dimensioneringsprogram, programuppdateringar och beräkningsprogram till din hjälp för att lösa vanliga ångtekniska problem och frågeställningar.
Programuppdateringar
Följande uppdateringar finns för närvarande tillgängliga:
SP300
- SP302 Konfigurationsfiler (Foundation Fieldbus)
- DD Files: SP302 Standard DD.zip (Användarinstruktioner)
- SP303 Konfigurationsfiler (Profibus PA)
- DDL Files: SP303 DDL.zip (Användarinstruktioner)
- GSD Files: SP303 GSD.zip (Användarinstruktioner)
Automatiska system för pannhus
Kontakta din lokala representant kontrollera tillgänglighet för din marknad.
SNAP (Steam Needs Analysis Program)
SNAP Four är den senaste programuppdateringen för vårt Amerikanska produktsortiment.
CASSIO och CAD Support
CAD Bibliotek innehåller en omfattande mängd 2D CAD ritningar för många ångprodukter och applikationer för vardagligt bruk. AutoCAD användare kan ladda ner en meny för att integrera med de senaste versionerna av AutoCAD för att få åtkomst till produktritningar offline. AutoCAD användare kan också använda "I-drop" för att dra och släppa från CAD biblioteket online direkt till ritningen.
Calculators
Vi har ett brett sortiment av beräkningsprogram framtagna för att lösa många vanliga ångtekniska problem.
Vi har också ett energi besparingsprogram för att få en indikation på möjliga besparingar som kan uppnås genom kartering av dina kondensatavledare och schemalagda underhåll.
Följande titlar är borttagna och underhålls ej längre
- Spiracalc
- Steam Trace
- Trap Select
- Metercom