beräknad vid kritiskt tryckfall

Beräkna flöden, koefficienter för ventilflöde och tryckfall för applikationer med mättad ånga.

Detta beräkningsprogram är empiriskt och lämpar sig bäst för självverkande reglerventiler och ej kritiska applikationer för reglerventiler av kägeltyp upp till DN80 (3" nominellt genomlopp).

För dimensionering av reglerventiler med pnumatiska eller elektriska ställdon enligt erkänd standard såsom IEC 60534, vänligen kontakta Spirax Sarco för hjälp.

Note: - You cannot use commas (,) as decimal points. Please use periods (.)
Example: 1.02 not 1,02