Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Termodynamiska Avledare
- Termodynamiska kondensatavledare kombinerar pålitlighet, enkelhet och effektivitet.
- Med endast en rörlig del - en bricka i härdat rostfritt stål - har dom en intermittent dräneringsfunktion och tät stängning.
- Motstår överhettning, vattenslag, aggresivt kondensat, frysning och vibrationer.
- Kondensatavledare av typ TD är det första valet vid dränering av kondensat från ångdistributionsledningar.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Termodynamiska Avledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
- Steel
- Stainless Steel
- Alloy Steel
| Model | TD42 | |||
| S2LC | S2 | S3 | ||
| Maximum Operating Pressure | 42 bar | 42 bar | 42 bar | |
| Body Rating | PN16 | |||
| PN40 | ||||
| PN63 | ||||
| PN100 | ||||
| PN250 | ||||
| ANSI 300 | ||||
| ANSI 600 | ||||
| Sizes | 1/4" | |||
| 3/8" | ||||
| DN15 1/2" | ||||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| ENP Finish | ||||
| Low Capacity Internals | Standard | |||
| Optional | ||||
| Connections | Screwed | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Flanged | ||||
| Integral Strainers | ||||
| Blowdown Valve Option | ||||
| Replaceable Seat | ||||
| Insulating Cover | Standard | |||
| Optional | ||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BTD52L Thermodynamic Steam Trap | IM-P181- 03 | 4 | 86 KB | |
![]() |
TD10, TD52M and TD259 Thermodynamic Steam Traps | IM-P068- 31 | 3 | 96 KB | |
![]() |
TD120 Thermodynamic Steam Trap | IM-P150- 07 | 4 | 204 KB | |
![]() |
TD120M High Pressure Thermodynamic Steam Trap with Replaceable Seat | IM-P150- 12 | 3 | 666 KB | |
![]() |
TD1464 Thermodynamic Steam Trap | IM-P016- 06 | 1 | 90 KB | |
![]() |
TD20JF (Japanese Flanged) Thermodynamic Steam Traps | IM-P068- 45 | 2 | 139 KB | |
![]() |
TD32F Flanged Thermodynamic Steam Traps | IM-P068- 26 | 4 | 113 KB | |
![]() |
TD3-3 Thermodynamic Steam Traps | IM-P068- 25 | 2 | 894 KB | |
![]() |
TD42 Thermodynamic Steam Trap | IM-P068- 24 | 5 | 368 KB | |
![]() |
TD42S2 Thermodynamic Steam Trap | IM-P068- 37 | 6 | 656 KB | |
![]() |
TD42S3 Thermodynamic Steam Trap for Low Ambient Temperature Service | IM-P068- 38 | 6 | 280 KB | |
![]() |
TD45 Thermodynamic Steam Trap | IM-P068- 47 | 1 | 100 KB | |
![]() |
TD62LM and TD62M Thermodynamic Steam Traps with Replaceable Seats | IM-P068- 58 | 4 | 988 KB | |
![]() |
Thermodynamic Steam Traps (TD) Supplementary Safety Information | IM-S01- 19 | 1 | 36 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order