Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Övervakning Kondensatavledare
Spiratec övervakar kontinuerligt dina kondensatavledare för avläsning av driftsförhållanden och varning vid eventuella fel vilket gör att du kan undvika och snabbt åtgärda problem i anläggningen.
- Upptäcker om avledaren läcker igenom ånga eller om det är stopp i den.
- Systemet är uppbyggt med kondensatavledare eller universalanslutning med inbyggd sensor eller på det vanligtvis förekommande sättet med kontrollkammare monterad före avledaren där kontrollkammaren skickar en signal till en extern avläsningspunkt.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Övervakning Kondensatavledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiratec Steam trap monitoring | SB-S34- 01 | 8 | 834 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS100 Docking Station | IM-P087- 31 | 2 | 30 KB | |
![]() |
IFTGS14 Ball Float Steam Trap ½" and ¾" with Integral Spiratec Sensor | IM-P615- 12 | 3 | 344 KB | |
![]() |
PT1, PT2 and PT3 Plug Tails | IM-P087- 40 | 3 | 97 KB | |
![]() |
R1C Steam Trap Failure Monitor | IM-P087- 33 | 6 | 136 KB | |
![]() |
Spiratec ITS Integral Sensor Chamber | IM-P086- 10 | 1 | 36 KB | |
![]() |
Spiratec R1 and R12 Remote Test Point | IM-P087- 42 | 2 | 47 KB | |
![]() |
Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor | IM-P087- 21 | 7 | 293 KB | |
![]() |
Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor Operator's Instructions | IM-P087- 22 | 4 | 169 KB | |
![]() |
Spiratec Sensor Chamber | IM-P086- 09 | 1 | 18 KB | |
![]() |
Spiratec ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers and sensors | IM-P086- 18 | 1 | 248 KB | |
![]() |
Spiratec Type 30 Trap Failure Indicator | IM-P087- 17 | 4 | 49 KB | |
![]() |
Spiratec Type 40 Indicator and Indicator cable | IM-P087- 18 | 2 | 83 KB | |
![]() |
Spiratec WLS1 Waterlogging Sensor Assembly | IM-P087- 34 | 6 | 507 KB | |
![]() |
ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers Supplementary Safety Information | IM-P086- 16 | 1 | 28 KB | |
![]() |
UP100 Ultrasonic Trap Tester | IM-P087- 36 | 2 | 117 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order