Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Helsvetsade Avledare
Att behandla små kondensatavledare som ersättningsbara delar är rimligare för att:
- Kostnaden för lagerhållning av reservdelar försvinner.
- Planering av underhållsscheman minimeras.
- Helsvetsade utbytbara kondensatavledare insvetsade i rörsystemet bildar en läckagefri enhet.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Helsvetsade Avledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
- Stainless Steel
| Model | Balanced Pressure Thermostatic | Bimetallic Thermostatic | Inverted Bucket | |||||
| BTS7 | TSS21 | SBP30 | T3 | SIB30 | SIB30H | SIB45 | ||
| Sizes | DN8 - 1/4" | |||||||
| DN15 - 1/2" | ||||||||
| DN20 - 3/4" | ||||||||
| DN25 - 1" | ||||||||
| Connections | Screwed | |||||||
| Flanged | ||||||||
| Socket Weld | ||||||||
| Butt Weld | ||||||||
| Technical Literature | See Balanced Pressure Steam Traps | Literature for these products is available below | ||||||
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SBP30 Sealed Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | TI-P120- 01 | 6 | 49 KB | |
![]() |
SIB30 and SIB30H Stainless Steel Sealed Inverted Bucket Steam Traps | TI-P110- 01 | 6 | 73 KB | |
![]() |
SIB45 Stainless Steel Sealed Inverted Bucket Steam Trap | TI-P110- 02 | 6 | 522 KB | |
![]() |
T3 Bimetallic Steam Trap | TI-P625- 01 | 4 | 94 KB | |
![]() |
TSS21 Stainless Steel Sealed Thermostatic Steam Tracer Trap | TI-P125- 02 | 4 | 89 KB | |
![]() |
USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | TI-P625- 04 | 1 | 172 KB | |
![]() |
USM32 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | TI-P625- 11 | 1 | 236 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SIB30, SIB30H and SIB45 Sealed Inverted Bucket Steam Traps | IM-P110- 05 | 2 | 80 KB | |
![]() |
T3 Bimetallic Steam Trap | IM-P625- 02 | 4 | 229 KB | |
![]() |
TSS21 Sealed Thermostatic Steam Tracer Trap | IM-P125- 10 | 4 | 167 KB | |
![]() |
USM21 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | IM-P625- 03 | 1 | 180 KB | |
![]() |
USM32 Sealed Bimetallic Steam Trap for use with Pipeline Connectors | IM-P625- 10 | 1 | 310 KB |
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order