Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Klockavledare
- Klockavledare är den mest robusta kondensatavledaren av dom mekaniska typerna.
- Motstår vattenslag
- Med backventil monterad på inloppet kan den användas för överhettad ånga.
- Tillgänglig med en mängd olika storlekar på sätet anpassade för olika tryck och flöden.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Klockavledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
- Cast Iron
- Steel
- Stainless Steel
| Model | HM | 200 | S&SF | |
| Body Design Rating | PN16 | Exceeds PN16 | PN16 | |
| Sizes | DN15 1/2" | |||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| DN40 1 1/2" | ||||
| DN50 2" | ||||
| Connections | Screwed | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Flanged | ||||
| Position | Horizontal | |||
| Vertical | ||||
| Swivel | ||||
| Options | Internal Check Valve | |||
| Internal Strainer | ||||
| Blowdown Valve | ||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
200 Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03- 03 | 2 | 51 KB | |
![]() |
600 Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067- 01 | 5 | 147 KB | |
![]() |
900 Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067- 02 | 5 | 146 KB | |
![]() |
Capacity Chart for S and SF Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077- 03 | 2 | 42 KB | |
![]() |
Capacity Charts for 600 Series and 900 Series Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067- 04 | 3 | 46 KB | |
![]() |
Capacity Charts for HM Series and 200 Series Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03- 04 | 3 | 47 KB | |
![]() |
Capacity Charts for HM34 Inverted Bucket Steam Traps | TI-P072- 02 | 2 | 138 KB | |
![]() |
HM Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03- 02 | 5 | 150 KB | |
![]() |
HM34 Series Carbon Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P072- 01 | 4 | 92 KB | |
![]() |
S and SF Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077- 01 | 5 | 286 KB | |
![]() |
SCA Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077- 05 | 3 | 82 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
600 and 900 Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P067- 06 | 3 | 136 KB | |
![]() |
HM and HM34 Inverted Bucket Steam Traps | IM-S03- 11 | 1 | 192 KB | |
![]() |
IB32 Inverted Bucket Steam Trap | IM-P177- 02 | 3 | 53 KB | |
![]() |
Inverted Bucket Steam Traps Supplementary Safety Information | IM-S03- 12 | 2 | 28 KB | |
![]() |
S and SF Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077- 02 | 4 | 75 KB | |
![]() |
SCA Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077- 06 | 5 | 75 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order