Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Bimetallavledare
Avledare av typ bimetall kan behålla energi genom att dränera underkylt kondensat för applikationer med varmhållning.
- Den mest robusta av de termostatiska kondensatavledarna.
- Motstår vattenslag och aggresivt kondensat.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Bimetallavledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
| Model | HP45 | |
| Material - Working Internals | Stainless Steel | |
| Body Design Rating | Class 900 (PN150) | |
| Sizes | DN8 - 1/4" | |
| DN10 - 3/8" | ||
| DN15 - 1/2" | ||
| DN20 - 3/4" | ||
| DN25 - 1/2" | ||
| DN25 - 1" | ||
| DN40 - 1 1/2" | ||
| DN50 - 2" | ||
| DN80 - 3" | ||
| DN100 - 4" | ||
| Connections | Flanged | |
| Screwed | ||
| Butt Weld | ||
| Socket Weld | ||
| Integral Strainer | ||
| Built-in Check Valve | ||
| Built-in Erosion Deflector | ||
| Discharge Capacity | Medium | |
| Optional | Blowdown Valve | |
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
High pressure bimetallic thermostatic steam traps for pressures up to 210 bar g | SB-P623- 09 | 1 | 623 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABL Series Bimetallic Steam Traps | TI-P623- 07 | 2 | 194 KB | |
![]() |
HP45 Bimetallic Steam Trap | TI-P623- 02 | 7 | 274 KB | |
![]() |
HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps | TI-P623- 06 | 6 | 734 KB | |
![]() |
SM45 Bimetallic Steam Trap | TI-P025- 01 | 7 | 174 KB | |
![]() |
SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps | TI-P076- 10 | 5 | 715 KB | |
![]() |
SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps | TI-P076- 17 | 2 | 258 KB | |
![]() |
SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps | TI-P624- 02 | 3 | 220 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps | IM-P623- 04 | 5 | 499 KB | |
![]() |
SM45 Bimetallic Steam Trap | IM-P025- 02 | 2 | 104 KB | |
![]() |
SMC32, SMC32F, SMC32Y and SMC32YF Carbon Steel Bimetallic Steam Traps | IM-P076- 09 | 4 | 892 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order