Flottöravledare

FTS14
  • Dem mest allsidiga kondensatavledaren.
  • Arbetar effektivt vid både små och stora kondensatlaster.
  • Kompakt utformning
  • Dräneringskapaciteten är hög och säkerställer kontinuerlig maximal värmeöverföing.
  • Flottöravledare är det bästa valet för dränering av kondensat i system med automatisk temperatur reglering.
  • Inbyggd avluftare är standard och som tillval finns en nålventil för att motverka ånglås.
Information icon

Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader.  Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.

Vad gör jag nu ?

Hitta ytterligare information på Flottöravledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order
Arrow Top
 

Range Table

Model FT14 FT43 FT12 FT53
Body Design Rating PN16 PN16 PN16 PN16
Sizes DN15 DN150 Only  
DN20 DN150 Only  
DN25 DN150 Only  
DN32   DN150 Only  
DN40 DN150 Only
DN50 DN150 Only
DN80   DN150 Only  
DN100   DN150 Only  
Connections Screwed      
Flanged
Socket Weld        
Universal or vertical / horizontal flow UVH H H VH
ENP with Strainer      
C version with SLR  
Drain Cock Tapping  
Technical Literature Literature for these products is available below

Note: SLR (Steam Lock Release) is not available on FT43 and FT44 DN80 / DN100 and all vertical versions of FT43, FT44 and FT47.
32 bar versions of all float traps are only provided with a thermostatic air vent.

Arrow Top
 

Broschyrer

Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.

Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF FTGS14 Ball float steam trap SB-P145- 17 2 2.64 MB
Arrow Top
 

Teknisk Information

Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:

  • Gränsvärden tryck / temperatur
  • Material
  • Dimensioner & anslutningar
  • Dimensioner & vikt
  • Kapacitetsdiagram
  • Beställningsinformation
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF Capacity Charts for FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps TI-S02- 28 4 107 KB
World Icon PDF Capacity Charts for FT43 Ball Float Steam Traps TI-S02- 35 2 53 KB
World Icon PDF Capacity Charts for FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps TI-S02- 36 3 95 KB
World Icon PDF Capacity Charts for the FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps at Low Differential Pressure TI-S02- 46 3 91 KB
World Icon PDF FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap for High Capacity Applications TI-P084- 01 7 46 KB
World Icon PDF FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") TI-S02- 27 8 218 KB
World Icon PDF FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) TI-S02- 26 6 212 KB
World Icon PDF FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) TI-S02- 03 9 199 KB
World Icon PDF FT43 Cast Iron Ball Float Steam Trap DN25 to DN50 TI-S02- 21 6 225 KB
World Icon PDF FT43 Cast Iron Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 TI-S02- 22 6 574 KB
World Icon PDF FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) TI-S02- 14 11 662 KB
World Icon PDF FT44 Cast Carbon Steel Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 TI-S02- 23 12 181 KB
World Icon PDF FT46 Stainless Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) TI-P143- 01 10 231 KB
World Icon PDF FT47 SG Iron Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) TI-P142- 01 7 757 KB
World Icon PDF FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 07 3 289 KB
World Icon PDF FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 08 1 348 KB
World Icon PDF FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 01 3 380 KB
World Icon PDF FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 04 2 434 KB
World Icon PDF FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 02 3 394 KB
World Icon PDF FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 05 2 415 KB
World Icon PDF FTC32 Carbon Steel Ball Float Steam Trap (DN15 and DN20) TI-P602- 01 4 660 KB
World Icon PDF FTC80 Cast Steel 11/2" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body TI-P179- 02 3 826 KB
World Icon PDF FTC80 Cast Steel DN40 and DN50 Ball Float Steam Trap with EN Body TI-P179- 03 3 826 KB
World Icon PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap (Flanged) TI-P145- 18 2 733 KB
World Icon PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap (Screwed) TI-P145- 11 5 349 KB
World Icon PDF FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) TI-P145- 19 1 387 KB
World Icon PDF FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap TI-P145- 01 2 502 KB
Arrow Top
 

Installation & Underhålls Instruktioner

Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:

  • Generell säkerhetsinformation
  • Generell produktinformation
  • Installation
  • Driftsättning
  • Drift
  • Underhåll
  • Reservdelar
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF FT Mechanism Assembly 40 mm IM-S02- 17 1 31 KB
World Icon PDF FT Mechanism Assembly 50 mm IM-S02- 16 1 58 KB
World Icon PDF FT, IFT and UFT Ball Float Steam Traps Supplementary Safety Information IM-S02- 55 5 32 KB
World Icon PDF FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap IM-P084- 02 5 87 KB
World Icon PDF FT14 and FT14HC Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") IM-S02- 54 3 388 KB
World Icon PDF FT14 Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) IM-S02- 13 12 353 KB
World Icon PDF FT14, IFT14, FTGS14 and IFTGS14 Main Valve Assembly and Air Vent Maintenance Kit IM-S02- 58 1 156 KB
World Icon PDF FT16 Ball Float Steam Trap IM-P143- 04 1 86 KB
World Icon PDF FT43, FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps IM-S02- 30 6 202 KB
World Icon PDF FTC32 (DN25) Carbon Steel Ball Float Steam Traps IM-P602- 05 2 293 KB
World Icon PDF FTC32 Ball Float Steam Trap ½" and ¾" (DN15 and DN20) IM-P602- 12 4 774 KB
World Icon PDF FTC80 Cast Steel Ball Float Steam Trap IM-P179- 06 3 0.99 MB
World Icon PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap DN15 (1/2") to DN25 (1") IM-P145- 12 5 339 KB
World Icon PDF FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) IM-P145- 20 1 384 KB
World Icon PDF FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) IM-P145- 02 1 523 KB
World Icon PDF UFT14 and UFT32 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Traps for use with Pipeline Connectors IM-P146- 01 3 822 KB
Arrow Top
 
World Icon

Steam Engineering Tutorials

Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.

Arrow Top
 

Beräkningsprograms

Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.

Arrow Top
 
World Icon

CAD Ritningar

CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.

Arrow Top

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order