Kapselavledare

Termiska kondensatavledare justerar sig automatiskt efter systemets ångtryck.

  • Utmärkta luftavskiljnings egenskaper vid både uppstart och under normal drift av anläggningen.
  • Stor dränerings kapacitet för sin storlek.
  • Robust utformning av innanmätet ger en lång livslängd.
Information icon

Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader.  Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.

Vad gör jag nu ?

Hitta ytterligare information på Kapselavledare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order
Arrow Top
 

Range Table

Model BPT
13A 13AX 13S 13SX 13UA 13UAX 13US 13USX
Body Design Rating PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16
Sizes DN8 - 1/4"                
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1"                
Connections Screwed        
Screwed Union Inlet        
Socket Weld                
Butt Weld                
Flanged                
Strainer Flat Type        
Cylindrical Type                
Capsule Fill * STD                
E
Internal Check Valve                
Discharge Capacity High High High High High High High High
 
Optional Capsule Fill * SUB                
NTS                
F
G
Blowdown Valve                
Chrome Plated Finish
Technical Literature Literature for these products is available below

Note, Capsule Fill and Operation - When placing an order always state capsule fill:
Standard Capsule - Is marked with 'STD' or 'E' for operation at approximately 12°C below steam saturation temperature.
Optionally - The capsule can be supplied for sub-cooled 'SUB' or 'F' operation at approximately 24°C below steam saturation temperature.
For critical applications the 'NTS' or 'G fill capsule should be selected which operates at approximately 4°C below steam saturation temperature.

Arrow Top
 

Broschyrer

Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.

Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF Balanced pressure thermostatic steam traps for pressures up to 32 Bar SB-S04- 01 5 222 KB
World Icon PDF BPW 32 Balanced pressure wafer pattern steam trap SB-P126- 09 1 455 KB
World Icon PDF BT6-B Thermostatic Clean Steam Trap SB-P180- 36 1 469 KB
World Icon PDF By-pass trap SB-P126- 01 1 268 KB
Arrow Top
 

Teknisk Information

Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:

  • Gränsvärden tryck / temperatur
  • Material
  • Dimensioner & anslutningar
  • Dimensioner & vikt
  • Kapacitetsdiagram
  • Beställningsinformation
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF BPC32 and BPC32Y Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps TI-P005- 01 4 689 KB
World Icon PDF BPC32F and BPC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps TI-P005- 10 1 256 KB
World Icon PDF BPM21L Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap TI-P124- 08 2 152 KB
World Icon PDF BPS32 and BPS32Y Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps TI-P005- 03 4 276 KB
World Icon PDF BPT13 Brass Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap TI-P122- 01 5 217 KB
World Icon PDF BPT13T and BPT13TGX Thermostatic Steam Traps TI-P126- 03 5 155 KB
World Icon PDF BPW32 Balanced Pressure Wafer Steam Trap TI-P126- 06 4 142 KB
World Icon PDF BT6-B Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap TI-P180- 30 2 279 KB
World Icon PDF BTM7 Stainless Steel Thermostatic Clean Steam Trap TI-P180- 11 10 265 KB
World Icon PDF BTS7 Stainless Steel Clean Steam Trap TI-P180- 03 5 61 KB
World Icon PDF MST21 Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap TI-P125- 08 8 574 KB
Arrow Top
 

Installation & Underhålls Instruktioner

Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:

  • Generell säkerhetsinformation
  • Generell produktinformation
  • Installation
  • Driftsättning
  • Drift
  • Underhåll
  • Reservdelar
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF BP503 DN50 Balanced Pressure Steam Trap IM-P065- 01 2 135 KB
World Icon PDF BPC32, BPC32Y, BPC32F, BPC32YF, BPC32CV, BPC32YCV, BPC32CVF and BPC32YCVF Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P005- 02 4 605 KB
World Icon PDF BPM21L Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P124- 09 1 763 KB
World Icon PDF BPM21SL Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P124- 06 2 71 KB
World Icon PDF BPS32 and BPS32Y Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps IM-P005- 04 3 328 KB
World Icon PDF BPT13 Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps IM-P122- 02 9 338 KB
World Icon PDF BPT13T and BPT13GX Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps IM-P126- 05 4 138 KB
World Icon PDF BPW32 DN15, DN20 and DN25 Balanced Pressure Wafer Steam Trap IM-P126- 07 6 239 KB
World Icon PDF BT6-B Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P180- 31 3 255 KB
World Icon PDF BT6F Steam Trap IM-P180- 20 1 55 KB
World Icon PDF BTM7 and BTS7 Stainless Steel Thermostatic Clean Steam Traps IM-P180- 05 9 188 KB
World Icon PDF MST18 Steam Trap IM-P125- 06 2 230 KB
World Icon PDF MST21 Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P125- 07 6 223 KB
World Icon PDF SBP30 Sealed Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap IM-P120- 04 2 74 KB
Arrow Top
 
World Icon

Steam Engineering Tutorials

Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.

Arrow Top
 

Beräkningsprograms

Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.

Arrow Top
 
World Icon

CAD Ritningar

CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.

Arrow Top

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order