Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Smutsfilter
Effektiva smutsfilter förbättrar ångkvaliteten.
- Framtagna för att avlägsna partiklar från ångflödet.
- Minskar mängden föroreningar
- Bibehåller kvaliteten på slutprodukten.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Smutsfilter i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
- Brass & Bronze
- Cast Iron
- SG Iron
- Carbon Steel
- Stainless Steel
| Strainer type | Fig 1 | Fig 4 | Fig 5 | Fig 3 | Fig 6 | Fig 12 | ||
| Body design rating | PN16 | PN16 | PN16 | PN25 | PN25 | PN25 | ||
| Size | DN8 | 1/4" | ||||||
| DN10 | 3/8" | |||||||
| DN15 | 1/2" | |||||||
| DN20 | 3/4" | |||||||
| DN25 | 1" | |||||||
| DN32 | 1 1/4" | |||||||
| DN40 | 1 1/2" | |||||||
| DN50 | 2" | |||||||
| DN65 | 2 1/2" | |||||||
| DN80 | 3" | |||||||
| DN100 | 4" | |||||||
| DN125 | 5" | |||||||
| DN150 | 6" | |||||||
| DN200 | 8" | |||||||
| DN250 | 10" | |||||||
| Connections | Screwed | |||||||
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | EN | |||||||
| ANSI | ||||||||
| JIS/KS | ||||||||
| Geometry | 'Y' | |||||||
| Angle | ||||||||
| Straight | ||||||||
| Pot | ||||||||
| Strainer options | ||||||||
| Blowdown / drain valve | ||||||||
| 3.1 certification | ||||||||
| Standard screens in stainless steel | ||||||||
| Perforations | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm | ||||||||
| Optional screens in stainless steel | ||||||||
| Perforations | 1.6mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 40, 100, 200 | |||||||
| Optional screens in monel | ||||||||
| Perforations | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 100 | |||||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||||||
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSF16 Clean Service Filters | SB-P185- 12 | 1 | 1.84 MB | |
![]() |
Pipeline strainers for steam, liquids and gases | SB-S60- 01 | 6 | 595 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters | IM-P185- 02 | 9 | 1.32 MB | |
![]() |
Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | IM-S60- 17 | 8 | 820 KB | |
![]() |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | IM-P162- 04 | 1 | 659 KB | |
![]() |
Fig 3, 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37 and Fig 3716 Flanged Strainers | IM-S60- 18 | 8 | 914 KB | |
![]() |
Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Screwed Strainers | IM-S60- 19 | 2 | 112 KB | |
![]() |
Fig TP1 and Fig TP2 Temporary Cone Shaped Strainers | IM-P169- 07 | 1 | 789 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order