Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Separatorer & Isolering
Separatorer framtagna för att avlägsna vatten från ångan och separera bort vattnet från rörledningen.
- Reducerar fukthalten i ångan.
- Bibehåller effektiv värmeöverföring
- Minskar frätning och korrosion i ditt ångsystem.
- Minskar mängden avlagringar från rören och även mindre rördragning.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Separatorer & Isolering i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Range Table
- Cast Iron
- SG Iron
- Carbon Steel
- Austenitic Stainless Steel
| Model | S2 | S3 | |
| Sizes | DN15 - 25 | ||
| DN15 - 80 | |||
| DN32 - 50 | |||
| DN40 - 200 | |||
| DN65 - 150 | |||
| DN65 - 350 | |||
| Connections | Screwed | ||
| Flanged | |||
| Optional | Insulation Jacket | IJ-S2 | IJ-S3 |
| Air Vent | |||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | ||
Note: Other Insulation Jackets may be available on request. Please contact us for more information.
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CS10 Stainless Steel Clean Steam Separator | SB-P023- 64 | 2 | 343 KB | |
![]() |
Separators for steam, air and gas systems | SB-S33- 01 | 6 | 566 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CS10 Stainless Steel Clean Steam Separator | IM-P023- 60 | 1 | 261 KB | |
![]() |
Pipeline Separators Supplementary Safety Information | IM-S33- 08 | 4 | 83 KB | |
![]() |
S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 and S13 Separators | IM-P023- 55 | 8 | 833 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order