Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
HDS Tvättstationer
Väggmonterade enheter som blandar ånga med kallt vatten för att få hetvatten till tvätt- & avspolningsplatser.
- Framtagna för att tillhandahålla vatten på ett ekonomiskt och snabbt sätt genom att blanda ånga med kallt vatten för att nå önskad temperatur.
- Ett enastående sätt att tillhandahålla hetvatten för avspolning från en källa.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på HDS Tvättstationer i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hosedown Station for efficient instantaneous hot water | SB-P157- 01 | 4 | 448 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hosedown Gun, Hose and Hose Rack | TI-P157- 05 | 4 | 74 KB | |
![]() |
Steam/Water Mixing Stations - MkII Valve | TI-P157- 06 | 8 | 708 KB | |
![]() |
Steam/Water Mixing Valve - MkII | TI-P157- 08 | 10 | 617 KB | |
![]() |
TCO1 Temperature Cut-out Valve | TI-P157- 18 | 3 | 93 KB | |
![]() |
Thermocirc Steam / Water Mixing Valve | TI-P157- 19 | 5 | 61 KB | |
![]() |
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels | TI-P157- 22 | 2 | 40 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Procedure for connecting a heavy duty gun to a hose | IM-P157- 40 | 1 | 32 KB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Stations (MkII valves - 2002 onwards) Safety and Operation | IM-P157- 38 | 3 | 1.34 MB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Stations (pre 2002) Safety and Operation | IM-P157- 03 | 9 | 992 KB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Valves and Stations, Hosedown Guns, Hoses and TCO1 Temperature Cut-off Valve | IM-P157- 35 | 1 | 29 KB | |
![]() |
Technical Information and Safety Instructions for Hoses | IM-P157- 09 | 3 | 40 KB | |
![]() |
Thermocirc | IM-P157- 36 | 2 | 107 KB | |
![]() |
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels | IM-P157- 25 | 2 | 53 KB | |
![]() |
Warning Notice For Hose Down Stations | IM-P157- 10 | 1 | 12 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order