Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Ljuddämpare
Skapa en säker och tyst omgivning vid dränering till atmosfär vilket är nödvändigt för att tillmötesgå hälso- och säkerhetskrav.
- Framtagen för montage vid utloppet av en kondensatavledare, luftavskiljare eller ventil som dräneras till atmosfär.
- Minskar ljudnivån (en minskning av ljudnivån med 80% 1 meter från dräneringspunkt).
- Minskar slitaget genom att dämpa hastigheten på flödet som går till avlopp.
- Möter kraven angående ljudnivåer i industrin.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Ljuddämpare i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 Diffuser for creating a safe and silent environment when discharging to atmosphere | SB-P155- 04 | 3 | 389 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 Diffuser | TI-P155- 02 | 4 | 66 KB | |
![]() |
DF2 Diffuser | TI-P155- 06 | 2 | 20 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 and DF2 Diffusers | IM-P155- 07 | 4 | 157 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order