Bälgtätade Kägelventiler

BSA3 and BSA3T
  • Den yttersta lösningen på dina behov gällande avstängingsventiler (on/off).
  • Miljövänlig lösning
  • Bälgtätning säkerställer att läckage i spindeln helt försvinner.
  • Möter de hårdaste kraven från hela världen.
  • Nödvändig för att bibehålla säkerheten i anläggningen.
  • Sparar energi och skapar en renare miljö.
  • Nollutsläpp garanteras.
Information icon

Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader.  Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.

Vad gör jag nu ?

Hitta ytterligare information på Bälgtätade Kägelventiler i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order
Arrow Top
 

Range Table

Model BSA1 BSA1 RPTFE BSA1B/D BSA1T BSA1T RPTFE
Valve Trim Conical Cone          
Standard Flat Disc        
Throttling plug and locking device        
Balancing Disc        
R-PTFE Soft Seat Standard Disc        
R-PTFE Soft Seat Shrottling Plug and Locking Device        
Stellite Seat          
Bellows Single ply      
Twin ply    
Sizes DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN25 1"
DN32 1 1/4"
DN40 1 1/2"
DN50 2"
DN65 2 1/2"
DN80 3"
DN100 4"
DN125 5"
DN150 6"
DN200 8"
DN250 10"          
Connections Screwed          
Flanged
Socket Weld          
Face-to-Face
Technical Literature Literature for these products is available below
Arrow Top
 

Broschyrer

Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.

Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF Bellows sealed stop valves for leak free operation SB-P137- 01 5 475 KB
World Icon PDF Spirax SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve SB-P184- 10 2 366 KB
Arrow Top
 

Teknisk Information

Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:

  • Gränsvärden tryck / temperatur
  • Material
  • Dimensioner & anslutningar
  • Dimensioner & vikt
  • Kapacitetsdiagram
  • Beställningsinformation
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves TI-P132- 09 6 163 KB
World Icon PDF BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves TI-P137- 18 5 550 KB
World Icon PDF SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve TI-P184- 08 5 476 KB
Arrow Top
 

Installation & Underhålls Instruktioner

Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:

  • Generell säkerhetsinformation
  • Generell produktinformation
  • Installation
  • Driftsättning
  • Drift
  • Underhåll
  • Reservdelar
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF A3S Bellows Sealed Stop Valve IM-P132- 11 3 122 KB
World Icon PDF BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves IM-P137- 02 8 492 KB
World Icon PDF BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves IM-P184- 03 3 274 KB
World Icon PDF SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve IM-P184- 09 3 1.06 MB
Arrow Top
 
World Icon

Steam Engineering Tutorials

Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.

Arrow Top
 

Beräkningsprograms

Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.

Arrow Top
 
World Icon

CAD Ritningar

CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.

Arrow Top

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order