Kulventiler

M80i

Tillverkade enligt höga specifikationskrav vilket ger en pålitlig och tät avstängning och minskat underhåll.

  • Omfattande sortiment med olika dimensioner, material och utföranden framtagna för att passa alla applikationer.
  • Kompakt utformning tack vare noggrann design.
  • Fjärdedelsstängning vilket säkerställer enkel drift och underhåll.
  • ISO montage för snabb och enkelt montage av ställdon.
  • Ventiler med lågt vridmoment och vilket innebär små ställdon.
  • Ohindrat flöde innebär lågt tryckfall och hög kapacitet.
  • Hus som klarar rost innebär lång livslängd.
Information icon

Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader.  Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.

Vad gör jag nu ?

Hitta ytterligare information på Kulventiler i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order
Arrow Top
 

Broschyrer

Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.

Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF Ball valves an overview SB-S39- 06 2 391 KB
World Icon PDF Ball valves for steam SB-S39- 07 2 1.07 MB
World Icon PDF Firesafe ball valves SB-S39- 08 1 242 KB
World Icon PDF M70i and M80i Sanitary ball valves for high purity applications SB-P182- 08 2 709 KB
Arrow Top
 

Teknisk Information

Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:

  • Gränsvärden tryck / temperatur
  • Material
  • Dimensioner & anslutningar
  • Dimensioner & vikt
  • Kapacitetsdiagram
  • Beställningsinformation
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF BVA300 Series Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves TI-P372- 23 7 1.43 MB
World Icon PDF LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 (Explosion Proof) Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators TI-P372- 26 2 605 KB
World Icon PDF M10F Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 07 9 177 KB
World Icon PDF M10F ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 11 7 239 KB
World Icon PDF M10Hi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ TI-P133- 70 2 331 KB
World Icon PDF M10HP Ball Valve DN1/4" to DN2" TI-P133- 45 7 144 KB
World Icon PDF M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2" TI-P133- 71 2 673 KB
World Icon PDF M10HTi ISO Tobacco Ball Valve DN¼" to DN2½" TI-P133- 67 2 670 KB
World Icon PDF M10P Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 51 6 251 KB
World Icon PDF M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" TI-P133- 69 2 284 KB
World Icon PDF M10S Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 06 17 200 KB
World Icon PDF M10Si ISO Automation Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 59 5 430 KB
World Icon PDF M10Si ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 58 6 366 KB
World Icon PDF M10Ti ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ TI-P133- 68 2 319 KB
World Icon PDF M10V Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 08 13 312 KB
World Icon PDF M10Vi ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 60 6 359 KB
World Icon PDF M15 ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" TI-P133- 34 5 175 KB
World Icon PDF M15 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet TI-P133- 46 1 79 KB
World Icon PDF M20S and M20H Ball Valves DN25 to DN150 ANSI Class 150, ANSI Class 300 and PN40 TI-P133- 02 12 172 KB
World Icon PDF M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150 TI-P133- 81 1 767 KB
World Icon PDF M21S Automation Ball Valve DN15 to DN100 TI-P133- 39 6 112 KB
World Icon PDF M21S ISO Ball Valve DN15 to DN100 TI-P133- 14 8 242 KB
World Icon PDF M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150 TI-P133- 77 1 818 KB
World Icon PDF M31S ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) TI-P133- 28 10 186 KB
World Icon PDF M31V ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) TI-P133- 31 9 186 KB
World Icon PDF M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 TI-P133- 64 2 496 KB
World Icon PDF M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 TI-P133- 63 2 488 KB
World Icon PDF M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ASME (ANSI) 150 and 300 TI-P133- 62 3 294 KB
World Icon PDF M40 ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ANSI 150 and ANSI 300 TI-P133- 09 11 197 KB
World Icon PDF M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 TI-P133- 43 5 193 KB
World Icon PDF M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 TI-P133- 82 1 851 KB
World Icon PDF M40S ISO Automation Ball Valve DN25 to DN150 TI-P133- 40 5 103 KB
World Icon PDF M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 TI-P133- 78 1 803 KB
World Icon PDF M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 TI-P133- 48 2 83 KB
World Icon PDF M45 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet TI-P133- 47 1 85 KB
World Icon PDF M70i ISO Forged Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications TI-P182- 05 5 405 KB
World Icon PDF M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications TI-P182- 06 4 639 KB
Arrow Top
 

Installation & Underhålls Instruktioner

Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:

  • Generell säkerhetsinformation
  • Generell produktinformation
  • Installation
  • Driftsättning
  • Drift
  • Underhåll
  • Reservdelar
Titel Referens nummer Issue Filstorlek
World Icon PDF Ball Valves Supplementary Safety Information IM-S39- 05 2 32 KB
World Icon PDF BVA300 Series Pneumatic Actuators for Spirax Sarco Ball Valves IM-P372- 24 2 630 KB
World Icon PDF LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators IM-P372- 27 1 254 KB
World Icon PDF M10F and M10F ISO ball valve IM-P133- 18 1 64 KB
World Icon PDF M10Hi ISO Ball Valve DN 1/4" to DN 2 1/2" IM-P133- 76 1 498 KB
World Icon PDF M10HP Ball Valve Screwed, SW and BW versions IM-P133- 53 1 128 KB
World Icon PDF M10HPi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions IM-P133- 74 1 306 KB
World Icon PDF M10HTi ISO Tobacco Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions IM-P133- 75 1 459 KB
World Icon PDF M10P Ball Valve Screwed, SW and BW versions IM-P133- 52 1 136 KB
World Icon PDF M10Pi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions IM-P133- 72 1 375 KB
World Icon PDF M10S Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" Screwed, SW, BW and Flanged Versions IM-P133- 16 4 362 KB
World Icon PDF M10Si ISO, M10Si ISO Automation and M10Vi ISO Ball Valves Screwed, SW, BW and Flanged versions IM-P133- 61 1 500 KB
World Icon PDF M10Ti ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions IM-P133- 73 1 456 KB
World Icon PDF M10V Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged Versions IM-P133- 15 1 62 KB
World Icon PDF M15 ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and flanged versions IM-P133- 41 1 131 KB
World Icon PDF M20 Ball Valve IM-P133- 04 7 67 KB
World Icon PDF M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150 IM-P133- 83 1 899 KB
World Icon PDF M21S ISO ball valve IM-P133- 20 1 59 KB
World Icon PDF M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150 IM-P133- 80 1 995 KB
World Icon PDF M31 ISO Ball Valve IM-P133- 26 1 61 KB
World Icon PDF M33F ISO, M33S ISO and M33V ISO Ball Valves IM-P133- 65 1 341 KB
World Icon PDF M40 ISO ball valve IM-P133- 19 1 65 KB
World Icon PDF M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 IM-P133- 84 1 908 KB
World Icon PDF M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 IM-P133- 79 1 972 KB
World Icon PDF M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 IM-P133- 42 2 130 KB
World Icon PDF M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems IM-P182- 07 2 635 KB
Arrow Top
 
World Icon

Steam Engineering Tutorials

Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.

Arrow Top
 

Beräkningsprograms

Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.

Arrow Top
 
World Icon

CAD Ritningar

CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.

Arrow Top

Kontakta oss för rådgivning

  • Hjälp vid dimensionering och val av produkt
  • Arrangera ett besök
  • Svar & rådgivning av produkter/applikationer
  • Offerter & skicka order