Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Reglerventiler
Ett omfattande produktsortiment med reglerventiler för alla applikationer
- Självverkande temperaturreglering
- Självverkande tryckreducering
- Snedsätesventiler
- Kulventiler
- Reglerventiler med kägla
- För för de flesta tryckområden och medier
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Reglerventiler i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Broschyrer
Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-port valves pneumatically actuated | SB-S23- 04 | 3 | 274 KB | |
![]() |
3-Port valves, electrically actuated | SB-S22- 06 | 4 | 250 KB | |
![]() |
C series Cage design control valves | SB-F12- 19 | 4 | 0.98 MB | |
![]() |
Control valves for general and special service | SB-GCM- 24 | 2 | 1.71 MB | |
![]() |
Piston actuated valves | SB-P373- 06 | 4 | 483 KB | |
![]() |
SPIRA-TROL General service control valves | SB-S24- 45 | 3 | 509 KB | |
![]() |
STERI-TROL Clean Service Control Valves | SB-P183- 01 | 3 | 160 KB |
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves | IM-S24- 54 | 1 | 158 KB | |
![]() |
'C' Series Control Valves | IM-F12- 31 | 3 | 1.08 MB | |
![]() |
Colima Visco and Colima Viscorol Magnetic Level Controllers | IM-P329- 02 | 1 | 669 KB | |
![]() |
DN15 to 100mm KE43B, 71B and 73B Control Valves | IM-P301- 05 | 3 | 115 KB | |
![]() |
K and L Series Two-port Control Valves | IM-S24- 15 | 4 | 1.25 MB | |
![]() |
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves | IM-P359- 15 | 1 | 688 KB | |
![]() |
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves | IM-P359- 01 | 3 | 356 KB | |
![]() |
Replacing Chevron Seals with Graphite Packing Set | IM-S24- 32 | 1 | 37 KB | |
![]() |
SPIRA-TROL K and L Series Two-port Control Valves | IM-S24- 42 | 4 | 1.71 MB | |
![]() |
STERI-TROL Clean Service "S" Series Two-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") | IM-P183- 03 | 2 | 531 KB |
Examples of Typical Solutions
Clear diagrams and descriptions on parts - This information helps you to understand the specific application of this product.
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order