Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Elektriska Pumpar
Våra kondensatåtervinnings enheter är framtagna för hantering av varmt kondensat som vanligtvis återvinns till matarvatten för pannan.
Notera att vissa produkter & tjänster inte finns tillgängliga för alla marknader. Vänligen välj din Nationella hemsida eller Kontakta oss för mer information.
Vad gör jag nu ?
Hitta ytterligare information på Elektriska Pumpar i sektionerna nedan eller kontakta oss för hjälp
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order
Teknisk Information
Använd våra tekniska datablad för en fullständig specifikation över produkten. Dessa inkluderar normalt:
- Gränsvärden tryck / temperatur
- Material
- Dimensioner & anslutningar
- Dimensioner & vikt
- Kapacitetsdiagram
- Beställningsinformation
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | TI-P089- 01 | 7 | 76 KB | |
![]() |
Series III Cascade Condensate Recovery Unit | TI-P089- 06 | 4 | 36 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit Single Pump Sizing Chart | TI-P089- 05 | 6 | 46 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Copper Receiver | TI-P089- 04 | 3 | 60 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver | TI-P089- 03 | 4 | 58 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver, Single or Duplex Pumps | TI-P089- 07 | 5 | 38 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Unit | TI-P089- 38 | 2 | 169 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | TI-P089- 37 | 3 | 152 KB |
Installation & Underhålls Instruktioner
Tydliga & noggranna anvisningar för drift & underhåll. Dessa inkluderar normalt:
- Generell säkerhetsinformation
- Generell produktinformation
- Installation
- Driftsättning
- Drift
- Underhåll
- Reservdelar
| Titel | Referens nummer | Issue | Filstorlek | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | IM-P089- 29 | 3 | 204 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit | IM-P089- 28 | 4 | 207 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089- 39 | 1 | 310 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089- 40 | 1 | 422 KB |
Steam Engineering Tutorials
Tutorials explaining the principles of steam and heat transfer, specific to this product section.
Beräkningsprograms
Det rätta beräkningsprogrammet för att hjälpa ingenjörer och konstruktörer att välja rätt produkt och dimension för de produkter som behövs.
CAD Ritningar
CAD ritningar som visar hur produkten är konstruerad. Du kan också kopiera dessa till din ritning.
Kontakta oss för rådgivning
- Hjälp vid dimensionering och val av produkt
- Arrangera ett besök
- Svar & rådgivning av produkter/applikationer
- Få Offerter & skicka order