Spirax Sarco Sverige
Fax: (46) 8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Tillverkning & Kvalitet
Vi tillverkar mer än 80% av våra produkter i ett antal strategiskt placerade fabriker runt om i världen.
Dessa ISO 9001:2000 godkända anläggningar förespråkar vikten av betydande investeringar i utbildning och träning vilket möjliggör effektiv och energisnål tillverkning med hjälp av senaste Lean tillverkningsteknik.
Vår strategi av egentillverkning tillåter oss att styra produktkvaliteten och servicen som vi ger våra kunder. Spårbara material köps in från hela världen för att säkerställa att våra kunder alltid gynnas av fördelen med de bästa tekniska och kommersiella källorna. Mycket av tillverkningen är automatiserad och testning är datoriserad för att säkerställa en produkt som kontinuerligt håller hög kvalitet.
Produkter från våra ISO 9001:2000 godkända anläggningar som levereras till EU och EFTA medlemmar uppfyller alla relevanta Europeiska Direktiv för design, materialtillgång, tillverkning, granskning och testning.
Vi är godkända enligt Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC och produkterna är CE märkta där så behövs.
Vi lägger också stor vikt på hälsa & säkerhet och miljöarbete.
Nyckelfaktorer
- Strategiskt placerade tillverkningsanläggningar
- ISO 9001:2000 godkända anläggningar
- Inköp globalt
- Automatiserad tillverkning
- Datoriserad testning
- Centralt och lokalt konfigurerade produkter av yrkeskunning personal
- Aktivt forsknings & utvecklingsprogram