Energibesparingar

Resultaten från beräkningar som genomförs av DETR visar att följande energibesparingar är möjliga:

  • Ångdistrubution: 8%
  • Ångproduktion: 7%
  • Totalt 15%

Genom att ta en typisk årlig bränslekostnad på 500 000:- för att producera ånga visar dessa siffror att en genomsnittlig besparing på 75 000:- / år kan uppnås.

Följande besparingar såsom minskad vattenåtgång, minskade mängder till avlopp och kemikalier för rening av vatten inte är inkluderade.

Kom ihåg att dessa besparingar är en reducering av totalkostnaden och har därför en direkt påverkan på din vinst.

Ångförbrukningen övervakas för att därefter genom våra Servicetjänster kan vi identifiera förbättringsområden (i linje med dina tillgångar och budget) i din anläggning och hjälpa dig att implementera dessa förbättringar.

Gå in på vår sida med beräkningsprogram för att se hur mycket du kan spara.

Börja med dina besparingar nu

Spirax Sarco har erfarna tekniker tillgängliga för att gå igenom er anläggning och berätta om våra olika typer av audits.

  • Fråga oss om vårt produktsortiment angående Servicetjänster

  • Arrangera ett besök på din anläggning av Spirax Sarco

Click to Open Steam System Services Brochure

Huvudområden för besparingar:

  • Ångdistrubution
  • Maximera kondensatåtervinning
  • Förbättra ledningsisolering
  • Isolering / borttagning av rör som inte används
  • Övervakning av kondensatavledare
  • Ombyggnad av rörverk
  • Åtgärda ångläckage
  • Avspänningsånga som används för uppvärmning
  • Ångproduktion
  • Installera retur av bottenblåsning
  • Installera automatisk TDS reglering
  • Förenkla installationer