Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Historia inom Reglering
Konstant utveckling av praxis inom industrin och förväntningar från kunder som ständigt uppgraderas kan framgång endast upprätthållas med en progressiv inställning gentemot förändring.
Spirax Sarco's produkter för reglering & instrumentation har länge varit en viktig del av vårt sortiment. Givetvis har många förändringar skett inom företaget, våra produkter och anställda vilket är ett resultat av organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv.
Viktigt är att dessa förändringar har uppnåtts utan att förlora kärnan av det som gjort detta företag så framgångsrikt. Ett exempel på detta är att vår filosofi, ärvd från ett familjeföretag daterat bak till 1910 gällande både anställda och våra kundrelationer fortfarande är tydliga än i dag.
Kronologisk tidsräkning
- 2005 - Mitech severe service och EMCO flödesmätning förvärvas.
- 2005 - Reglerventil för renånga introduceras.
- 2001 - M&M magnet- & snedsätesventilföretag förvärvas.
- 1993 - Jucker reglering & instrumentation förvärvas.
- 1992 - Enhet för reglering & Instrumentation bildas.
- 1989 - Reglerutrustning för ångpannor lanseras.
- 1986 - Produktsortiment till flödesmätning lanseras.
- 1972 - Reglering för luftfuktning lanseras.
- 1963 - Drayton Instrumentation & reglerventiler förvärvas.
- 1960 - Självverkande reglerventiler introduceras.
- 1910 - Spirax Sarco bildas och startar försäljning av självverkande temperaturreglering.
Intresserad att öka prestandan på din anläggning och spara pengar ?
Arrangera ett besök på din anläggning av Spirax Sarco
Ställ en fråga till oss angående vårt sortiment av Regler & Instrumentationsutrustning