Produkter

Här följer ett urval av produkter som vi tillhandahåller våra kunder inom sockerbruksindustrin.

 

FT12 Flottöravledare

Flottöravledare FT12 är specifikt framtagen för användning inom sockerbruksindustrin som dränering av avdunstare. Denna unika kondensatavledare har ett fast genomlopp för att klara stora kondensatflöden och den klarar ett differenstryck upp till 4 bar ö. En inbyggd flottörmekanism gör att avledaren klarar varierande flöden ihop med det fasta genomloppet. Kondensatavledaren är tillverkad i gjutjärn med flänsad anslutning DN150.

FT12 Installation

Gå till vår sida med Flottöravledare för mer information.

Arrow Top
 

Nivåreglering

Vår produktserie med modulerande, justerbara eller on/off nivå givare är lämpliga för nivåreglering i kondensat kärl, ångpannor eller för en mängd andra applikationer.

Gå till vår sida med Nivåreglering för mer information.

Arrow Top
 

Kondensatpump MFP14

Spirax Sarco's produktserie med automatiska kondensatpumpar av typ MFP14 är framtagna för att avlägsna och återvinna kondensat under olika driftsförhållanden. Den PN16 tryckklassade pumpen bildar ett slutet system dom drivs av ånga och enheterna är tillgängliga i SG segjärn, stål eller rostfritt stål i dimensionerna DN25 – DN80 x 50.

Gå till vår sida med Tryckdrivna Pumpar för mer information.

Arrow Top
 

APT10-4.5 / APT14 Automatisk pump / kondensatavledare

APT är framtagen för att avlägsna kondensat från värmeväxlare och processanläggningar under alla driftsförhållanden och blir därmed integrerad i kondensatdränerings processen.
Den kompakta enheten arbetar som en kondensatavledare men kan ändra läge till aktiv pumpning av kondensat om trycket i systemet sjunker under det totala mottrycket (stallning).
Två varianter finns tillgängliga: APT10-4.5 för laster upp till 1,500 kg/h och APT14 eller APT14HC för laster upp till 9,000 kg/h

Gå till vår sida med Tryckdrivna Pumpar för mer information.

Arrow Top
 

EasiHeat™ Compact Heat Exchange Solution

En kompakt värmeväxlarenhet som täcker ett stort område inom produktion och värmning av vatten och hetvatten till processen från 110 kW till 1800kW. Den installationsfärdiga enheten som endast upptar 1.2 m3 innefattar noggrant framtagna komponenter som är anpassade till storleken på värmeväxlaren.

Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.

Arrow Top
 

Flödesmätare av typ Strypfläns

En av flera lösningar när det gäller flödesmätning är strypflänsmätaren. De är lämpliga i applikationer där flödet skall regleras i stora processer. Strypflänsmätarna är kostnadseffektiva när det gäller stora dimensioner jämfört med andra typer av flödesmätare och för applikationer som inte kräver en större mätnoggrannhet än 4:1.

Gå till vår sida med Strypflänsmätare för mer information.

Arrow Top
 

SPIRA-TROL Reglerventiler

Produktserien SPIRA-TROL två-vägs reglerventiler finns tillgängliga i olika material och dimensioner från DN15 upp till DN100. Anslutningar finns både enligt EN och ASME/ANSI standard. SPIRA-TROL finns också med pneumatiska- eller elektriska ställdon.

Spirax Sarco har en komplett produktserie med två- och trevägs reglerventiler och styrutrustning för reglering av flöde, tryck och temperatur.

Gå till vår sida med Reglerventiler för mer information.

Arrow Top
 

BSA Avstängningsventiler

Spirax Sarco's produktserie med bälgtätade kägelventiler ger en säker lösning för dina behov när det gäller on/off avstängningsventiler.
Bälgtätningen säkerställer att läckage i spindeln helt elimineras vilket innebär att ventilerna möter de stränga krav som finns runt om i världen idag. Denna förmåga är vital för att bibehålla anläggningens säkerhet, spara energi och att stödja en renare miljö.

Gå till vår sida med Bälgtätade Kägelventiler för mer information.

Arrow Top