Produkter

Här följer ett urval av produkter som vi tillhandahåller våra kunder inom papper & massaindustrin.

 

SPIRA-TROL Reglerventiler

SPIRA-TROL Reglerventiler

Produktserien SPIRA-TROL två-vägs reglerventiler finns tillgängliga i olika material och dimensioner från DN15 upp till DN100. Anslutningar finns både enligt EN och ASME/ANSI standard. SPIRA-TROL finns också med pneumatiska- eller elektriska ställdon.

Vi kan erbjuda en fullständig produktserie av två- eller trevägs reglerventiler och styrutrustning för styrning av flöde, tryck och temperatur.

Gå till vår sida med Reglerventiler för mer information.

Arrow Top
 

DIVA Flödesmätare

DIVA Flödesmätare

Flödesmätaren DIVA (Direct In-line Variable Area) är idealisk för varje ångsystem med energiövervakning eller för applikationer där ett behov av mätning finns.

Den integrerade enheten erbjuder en enkel digital driftsättning med hög mätkaraktäristik 100:1 (turndown) och tar bort behovet av ytterligare utrustning eller DP celler.

Gå till vår sida med DIVA Flödesmätare för mer information.

Arrow Top
 

EasiHeat™ Installationsfärdiga Enheter för Produktion av Hetvatten

EasiHeat™ Installationsfärdiga Enheter för Produktion av Hetvatten

En kompakt värmeväxlarenhet som täcker ett stort område inom produktion och värmning av vatten och hetvatten till processen från 110 kW till 1800kW.

Den installationsfärdiga enheten som endast upptar 1.2 m3 innefattar noggrant framtagna komponenter som är anpassade till storleken på värmeväxlaren.

Spirax Sarco kan också offerera specialbyggda lösningar för behov upp till 10 MW.

Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.

Arrow Top
 

Övervakningssystem för Kontaminering av Kondensat

Övervakningssystem för Kontaminering av Kondensat

Kondensat från processen är en viktig del av energi-, vatten- och kemikaliebesparingar. CCD (Condensate Contamination Detection) systemet övervakar konduktiviteten i det återvunna kondensatet och om kontamination upptäcks avleds kondensatet till avlopp.

The CCD system monitors the conductivity of condensate being returned to the boiler and diverts contaminated condensate to drain or to heat recovery.

Gå till vår sida med Matarvattentankar för mer information.

Arrow Top
 

FT44 / FT47 Flottöravledare

FT44 / FT47 Flottöravledare

Flottöravledaren FT44 är tillverkad i stål och har automatisk avluftning och som tillval går det att få en nålventil som manuellt kan justeras för att släppa ut eventuella ånglås. Denna version heter då FT44-C. Tillgängliga dimensioner är DN15 – DN50, DN80 och DN100.

Flottöravledaren FT47 är tillverkad i SG segjärn och har automatisk avluftning och som tillval går det att få en nålventil som manuellt kan justeras för att släppa ut eventuella ånglås. Denna version är då benämnd FT47-C. Tillgängliga dimensioner är DN15 – DN50.

Gå till vår sida med Flottöravledare för mer information.

Arrow Top
 

FV Avspänningskärl

FV Avspänningskärl

Avspänningskärl av typ FV är lämpliga för applikationer där ångan måste spännas av. Avspänningskärlen är framtagna och tillverkade i överensstämmelse med det Europeiska Tryckdirektivet 97/23/EC. Kärlen finns i olika dimensioner och det maximala design trycket är 14 bar ö vid 198°C.

Gå till vår sida med Avspänningskärl för mer information.

Arrow Top