Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Produkter
Nedan finns ett urval av produkter som vi tillhandahåller våra kunder inom läkemedelsindustrin.
- STERI-TROL reglerventil för renånga
- FTS14 Flottöravledare
- BT6 Termisk kondensatavledare av kapseltyp
STERI-TROL reglerventil för renånga
STERI-TROL pneumatiska två-vägs reglerventiler med vinkelmontage är lämpliga för drift med renånga och passar i en mängd olika applikationer för läkemedelsindustrin. Designen gör att reglerventilen är självdränerande och innefattar FDA godkända tätningar. Produkten är också utformad för att vara så servicevänlig som möjligt. 3A och EHEDG utföranden finns tillgängliga med alla godkända industriella standardanslutningar och certifieringar.
Gå till vår sida med Reglerventiler för mer information.
FTS14 Flottöravledare
FTS14 är en austenitiskt rostfri kondensatavledare av flottörtyp med inbyggd automatisk luftavledare. FTS14 passar i ångsystem med tryck upp till 14 bar. Applikationer där flottöravledaren är lämplig är t.ex. sterilistorer, autoklaver, processkar och värmeväxlare.
Gå till vår sida med Flottöravledare för mer information.
BT6 Termisk kondensatavledare av kapseltyp
Kapselavledaren i rostfritt stål (316L) är specifikt framtagen för hygieniska applikationer inklusive sterila avgränsningar, CIP/SIP, dränering av smutsfilter, sterilisatorer och autoklaver, dränering av bioreaktorer och dränering av huvudledning för renånga.
Huset är helt utan fickor och är självdränerande och finns tillgänglig med en ytfinhet på 0.4 µm (16 micro-inch Ra).
Kapselavledaren finns också tillgänglig i högkapacitetsutförande för stora kondensatflöden eller där CIP/SIP vätskor används.
Gå till vår sida med Kapselavledare product page for more information.
CSF16 Smutsfilter
CSF16 är ett högeffektivt smutsfilter för horisontellt ledningsmontage. CSF16 används för att avlägsna föroreningar och partiklar från ånga. Huset kan fås i antingen rostfritt stål 304 eller 316L. Huset är också polerat.
Gå till vår sida med Smutsfilter för mer information.
SVL488 Säkerhetsventil i rostfritt
SVL488 är en höglyftande säkerhetsventil i rostfritt stål med hög kapacitet. SVL488 följer standarden enligt AD Merkblatt A2 och TRD 421 och är lämplig för både renånga och inerta gaser.
SVL488 är lämplig i “rena” system och applikationer för skydd av ångpannor, rörledningar, tryckkärl, kompressorer och tankar för olika typer av industrier där FDA godkännande krävs.
Gå till vår sida med Säkerhetsventiler för mer information.
M70i och M80i Hygieniska Kulventiler
M70i (DN15-DN50) och M80i (DN65-100) är kulventiler i rostfritt stål 316L som är framtagna i överensstämmelse med ASME BPE för läkemedel, bioprocess och andra industrier med höga krav på renhet där bakterier och avlagringar kan riskera att försämra produktkvaliteten.
Gå till vår sida med Kulventiler för mer information.