Produkter

Here are just a few of the many products and systems that we currently supply to food and beverage related industries.

 

BT6 Termisk Kondensatavledare

BT6 Balanced Pressure Steam Trap

Kapselavledaren i rostfritt stål (316L) är specifikt framtagen för hygieniska applikationer såsom ångspärrar, CIP/SIP och dränering av processutrustning, sterilisatorer och autoklaver, dränering av huvudångledning. Huset är helt utan fickor och självdränerande och BT6 finns tillgänglig med en ytfinhet på 0.4 µm (16 micro-inch Ra). Kapselavledaren finns också tillgänglig i ett högkapacitetsutförande då benämnd BT6HC.

Gå till vår sida med Kapselavledare för mer information.

Arrow Top
 

STERI-TROL Reglerventiler & Lägesställare

STERI-TROL Clean Service Control Valve

STERI-TROL pneumatiska två-vägs reglerventiler med vinkelmontage är lämpliga för drift med renånga och passar en mängd olika applikationer för livsmedel & bryggeri industrin. 3A och EHEDG designen har FDA godkända tätningar och de finns tillgängliga med alla godkända industriella standardanslutningar och certifieringar.

Gå till vår sida med Reglerventiler och Lägesställare, Regulatorer & Givare för mer information.

Arrow Top
 

EasiHeat™

EasiHeat™

Denna kompakta värmeväxlarenhet täcker ett brett område inom uppvärmning av vatten för eget bruk och hetvatten till processen från 110 kW upp till 1800 kW. Den installationsfärdiga basenheten tar endast upp 1.2m³ golvyta och innefattar noggrant framtagna komponenter anpassade för värmeväxlaren.

Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.

Arrow Top
 

FTS14 Kondensatavledare av flottörtyp

FTS14 Ball Float Steam Trap

FTS14 är en austenitiskt rostfri kondensatavledare av flottörtyp med inbyggd automatisk luftavledare. FTS14 passar i ångsystem med tryck upp till 14 bar. Applikationer där flottöravledaren är lämplig är t.ex. sterilistorer, autoklaver, processkar och värmeväxlare.

Gå till vår sida med Flottöravledare product page for more information.

Arrow Top
 

DIVA Flödesmätare

DIVA Flowmeter

Flödesmätaren DIVA (Direct In-line Variable Area) är idealisk för varje ångsystem med energiövervakning eller för applikationer där ett behov av mätning finns. Den integrerade enheten erbjuder en enkel digital driftsättning och hög mätkaraktäristik 100:1 (turndown). Enheten eliminerar behovet av ytterligare utrustning eller DP celler.

Gå till vår sida med DIVA Flödesmätare för mer information.

Arrow Top
 

Övervakningssystem för Kontaminering av Kondensat

Condensate Contamination Detection System

Kondensat från processen är en viktig del av energi-, vatten- och kemikaliebesparingar. CCD (Condensate Contamination Detection) systemet övervakar konduktiviteten i det återvunna kondensatet och om kontamination upptäcks avleds kondensatet till avlopp.

Gå till vår sida med Matarvattentankar för mer information.

Arrow Top