Produkter

Nedan följer ett urval av produkter som vi levererar till kunder inom Olje- & petrokemi.

 

MSC Manifoldrar - ASTM

MSC Manifolds - ASTM

Spirax Sarco erbjuder en serie smidda kompakta kolstålsmanifoldrar med integrerade kolvventiler för distribution av ånga och kondensat uppsamling. Klassade enligt ANSI 300 finns manifoldrar tillgängliga med 4, 8 eller 12 anslutningar och kan monteras med kondensatavledare för projekt där snabb installation krävs. En DIN version finns också tillgänglig med 8 anslutningar – läs mer i produktlitteraturen.

Följeledningar och dräneringsanslutningar finns tillgängliga i dimensioner DN15, DN20 och DN25. Anslutning för ånga och kondensat är alltid DN40.

För dimensionering och information om anslutningar hänvisar vi till vår produktlitteratur.

Gå till vår sida med Manifoldrar & Isolerering för mer information.

Arrow Top
 

Universalanslutningar - Kompakta dräneringspaket

Quick Fit Compact Steam Trapping Solutions

Den unika designen av universalanslutningarna gör att kondensatavledare enkelt och snabbt kan bytas ut genom att lossa på endast två bultar. Universalanslutningar finns tillgängliga i ett antal utföranden för montage tillsammans med kondensatavledare med svivelkoppling allt från en standard universalanslutning och avledare till en komplett dräneringsstation.

  • Tillval finns i form av kolvventil för avstängning, förbigångs ventil för att minimera eventuell stilleståndstid, tryckavlastningsventiler och/eller inbyggda smutsfilter.
  • En fullständig tillhörande produktserie kondensatavledare finns tillgängligt.

Universalanslutningarna finns tillgängliga med gängad, instickssvets eller flänsade anslutningar. PC45 anslutning visas.

Gå till vår sida med Universalanslutningar med svivelkopplingar & Kondensatavledare för mer information.

Arrow Top
 

Fig 34 Smutsfilter

Fig 34 Strainer

Smutsfilter Fig34 av y-typ är framtagen för att avlägsna rost, avlagringar och andra främmande föremål från ledningen. Fig34 är tillverkad av kolstål i ASTM material. Den finns tillgänglig med materialcertifikat enligt EN 10204 2.2 som standard eller mot beställning EN 10204 3.1 för hus och lock.

Smutsfiltret finns tillgängligt med silinsats i rostfritt som standard alternativt silinsats i monel och tillgängliga dimensioner är DN15 upp till DN200 med flänsade anslutningar ANSI 150 eller 300 alternativt JIS/KS20.

Gå till vår sida med Smutsfilter för mer information.

Arrow Top
 

UTDM42L Termodynamisk kondensatavledare för användning med universalanslutningar

UTDM42L Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors

UTDM42L är en servicevänlig termodynamisk kondensatavledare tillverkad i austenitiskt rostfritt stål med utbytbart säte. UTDM42L är framtagen för att klara ångtryck upp till 42 bar ö.

När UTDM42L är installerad med lämplig universalanslutning kan avledaren enkelt avlägsnas från systemet utan att bryta rörledningen vilket innebär minskad stilleståndstid och snabb service.

Gå till vår sida med Universalanslutningar & Kondensatavledare för mer information.

Arrow Top
 

SIB30, SIB30H och SIB45

SIB30, SIB30H and SIB45

SIB30 och SIB30H är kondensatavledare av typ klockavledare. Båda är tillverkade helt i rostfritt stål och klarar tryck upp till 30 bar ö. De finns tillgängliga i dimensionerna DN15-DN20 med flänsade, gängade eller instickssvets anslutningar.

SIB45 finns i dimensionerna DN20 och DN25 och klarar tryck upp till 45 bar ö.

Gå till vår sida med Helsvetsade Kondensatavledare för mer information.

Arrow Top
 

TD62M och TD62LM

TD62M and TD62LM

TD62M och TD62LM termodynamiska kondensatavledare är båda servicevänliga och framtagna för att klara ett högt tryck. De har inbyggt smutsfilter och utbytbart säte för att underlätta service. Applikationer där dessa kondensatavledare passar bäst är dränering av huvudångledning där trycket maximalt är 62 bar ö.

Gå till vår sida med Termodynamiska Kondensatavledare för mer information.

Arrow Top
 

CA44 Vattenavledare för Luft och Gas

CA44 Air and Gas Trap

CA44S är en vattenavledare i kolstål för luft och gas system och klarar tryck upp till 40 bar ö. Den finns i dimensionerna DN40 och DN50.

Gå till vår sida med Avstängningar, Luft- & Vattenavledare och Tillbehör för mer information.

Arrow Top
 

MFP14-PPU Ångdrivna Kondensatpumpenheter

MFP14-PPU Packaged Pump Skids

MFP14-PPU pumpenhet med avluftat samlingskärl från Spirax Sarco är ett komplett installationsfärdigt system. Enheten är framtagen för att kunna ta emot och pumpa varmt kondensat vanligtvis tillbaks till matarvattentanken. Enheten kan vid rätta förutsättningar klara flöden upp till 6000 kg/h och mottryck från 4 till 80 m. Den levereras monterad på ett fundament.

När MFP14-PPU drivs med ånga eller tryckluft/gas kan den anpassas till att användas i olika applikationer för hantering av kondensat.

Standardenheten är tillverkat i SG segjärn och gjutjärn.

  • Dubbla, trippla och rostfria versioner finns tillgängliga mot förfrågan.

Gå till vår sida med Tryckdrivna Pumpar för mer information.

Arrow Top
 

Värmeväxlarenheter för Process

Process Heat Exchanger Skids

Ett brett produktsortiment med standard- och specialbyggda enheter för pumpning, värmeväxling och flödesmätning finns tillgängligt från Spirax Sarco. På bilden visas en enhet för hetvatten/olja som är tillverkad för Bergeson FPSO "Berge Helene".

Den första enheten var på 40MW för cirkulation av hetvatten där enheten producerar hetvatten till en temperatur av 125°C och 150°C. Detta sker genom värmeväxlare där värmemediet är mättad ånga på 40 bar ö. Enheten innehåller tre pumpar för hetvattencirkulation, styrutrustning, reglerventiler och all övrig utrustning inklusive rördragning.

Den andra enheten var för cirkulation av olja där råolja värmdes upp för bearbetning till 72°C. Enheten innefattar en 5.5MW hetvatten/råolje värmeväxlare och tre 500kW skruvpumpar som har ett maximalt dräneringstryck på 100 bar ö. Enheten levererades komplett med styrutrustning, reglerventiler och all övrig utrustning inklusive rördragning.

Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.

Arrow Top