Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Produkter
Här är ett urval av produkter och system som vi för närvarande levererar till sjukhus och hälsorelaterade industrier.
- DIVA Flödesmätare
- EasiHeat™ En kompakt lösning för värmeväxling
- FTS14 Kondensatavledare av flottörtyp
- BT6 Termisk kondensatavledare av kapseltyp
- APT10-4.4/ATP14 Automatisk pump/kondensatavledare
- SPIRA-TROL Reglerventiler
- CSF16 Smutsfilter
- TDS Ytavblåsningssystem
DIVA Flödesmätare
Flödesmätaren DIVA (Direct In-line Variable Area) är idealisk för varje ångsystem med energiövervakning eller för applikationer där ett behov av mätning finns. Den integrerade enheten erbjuder en enkel digital driftsättning med hög mätkaraktäristik 100:1 (turndown) och tar bort behovet av ytterligare utrustning eller DP celler.
Gå till vår sida med DIVA Flödesmätare för mer information.
EasiHeat™ En kompakt lösning för värmeväxling
En kompakt värmeväxlarenhet som täcker ett stort område inom produktion och värmning av vatten och hetvatten till processen från 110 kW till 1800kW. Den installationsfärdiga enheten som endast upptar 1.2 m3 innefattar noggrant framtagna komponenter som är anpassade till storleken på värmeväxlaren.
Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.
FTS14 Kondensatavledare av flottörtyp
FTS14 är en austenitiskt rostfri kondensatavledare av flottörtyp med inbyggd automatisk luftavledare. FTS14 passar i ångsystem med tryck upp till 14 bar. Applikationer där flottöravledaren är lämplig är t.ex. sterilistorer, autoklaver och värmeväxlare.
Gå till vår sida med Flottöravledare för mer information.
BT6 Termisk kondensatavledare av kapseltyp
Kapselavledaren i rostfritt stål (316L) är specifikt framtagen för hygieniska applikationer såsom sterilistorer och autoklaver. Huset är helt utan fickor och är självdränerande och avledaren finns tillgänglig med en ytfinhet på 0.4 µm (16 micro-inch Ra). Kapselavledaren finns också tillgänglig i ett högkapacitetsutförande då benämnd BT6HC.
Gå till vår sida med Kapselavledare för mer information.
APT10-4.4/ATP14 Automatisk pump/kondensatavledare
APT är framtagen för att avlägsna kondensat från värmeväxlare och processanläggningar under alla driftsförhållanden och blir därmed integrerad i kondensatdränerings processen.
Den kompakta enheten arbetar som en kondensatavledare men kan ändra läge till aktiv pumpning av kondensat om trycket i systemet sjunker under det totala mottrycket (stallning). Två varianter finns tillgängliga: APT10-4.5 för flöden upp till 1 500 kg/h och APT14 eller APT14HC för flöden upp till 9 000 kg/h
Gå till vår sida med Tryckdrivna pumpar för mer information.
SPIRA-TROL Reglerventiler
SPIRA-TROL är en serie två-vägs reglerventiler av sätestyp med cagestyrning. Denna serie finns tillgänglig med olika husmaterial och dimensioner upp till DN100 / 4”. Anslutningar finns enligt både EN och ASME/ANSI standard. Ventilerna går att få med pneumatiska- eller elektriska ställdon.
Spirax Sarco erbjuder ett omfattande produktsortiment av två- och trevägs reglerventiler och instrumentation för styrning av flöde, tryck och temperatur.
Gå till vår sida med Reglerventiler för mer information.
CSF16 Smutsfilter
CSF16 är ett högeffektivt smutsfilter för horisontellt ledningsmontage. CSF16 används för att avlägsna föroreningar och partiklar från ånga. Huset kan fås i antingen rostfritt stål 304 eller 316L. Huset är också polerat.
Gå till vår sida med Smutsfilter för mer information.
TDS Ytavblåsningssystem
När ånga bildas i pannan lämnar den föroreningar och upplösta partiklar efter sig, detta betecknas somTDS – total dissolved solids. Om inte något görs för att avlägsna dessa partiklar så koncentreras dessa. Höga TDS halter resulterar i anläggnings- och produktionsproblem, låga TDS halter resulterar i ökade bränsle- och kemikaliekostnader. Noggrann ytavblåsning är därför ytterst viktigt för att bibehålla en bra ångkvalitet. Spirax Sarco´s produktserie av automatiska TDS system övervakar konstant TDS nivån i pannan och aktiverar ytavblåsningen vid behov.
Gå till vår sida med TDS Ytavblåsningssystem för mer information.