Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Produkter
Här är några exempel på produkter och system av många som vi för närvarande levererar till bryggerier och för tillverkare av utrustning för denna typ av industri.
EasiHeat™
EasiHeat™ är en komplett platsbesparande värmeväxlarenhet för både process och värmning av vatten. Applikationer i ett bryggeri innefattar:
- Produktion av hetvatten för process
- Produktion av hetvatten för eget bruk
- Vatten för rengöring
- Vatten till CIP
- Vatten för sterilisering
Gå till vår sida med Värmeväxlare för mer information.
Flödesmätare DIVA
Flödesmätaren DIVA med variabel area mätning är idealisk för ångsystem med energiövervakning eller applikationer där behov av mätning finns.
Den kostnadsbesparande enheten erbjuder en enkel digital driftsättning och tar bort behovet av ytterligare utrustning eller DP celler.
Gå till vår sida med DIVA Flödesmätare för mer information.
FTS14 Flottöravledare
Behovet av rostfritt material (316) ökar gradvis till att innefatta även sekundär sidan för både ånga och hetvatten.
Produkter såsom FTS14 uppfyller dessa lagstadgade krav och kan också bidra att öka den estetiska anblicken i ett bryggeri.
Gå till vår sida med Flottöravledare för mer information.