Spirax Sarco Sverige
Fax: +46 (0)8 18 29 60
info@se.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/se/
Produkter
Våra produkter – grundstenen i ditt system
När vi arbetar med dig ser vi till helhetslösningen. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att tillhandahålla vår expertis omfattande kunskap och service såväl som våra produkter.
Vi erbjuder våra kunder ett komplett produktsortiment som täcker hela ång- och kondensatsystemet från reservdelar, dräneringspaket, komplett anläggningslösning, en bottenblåsningsventil till en komplett pannhuslösning. Vilket behov du än har så kan vi hjälpa dig.
Som tillägg till detta säkerställer du, eftersom vi utformar, utvecklar och tillverkar 80% av det produktsortiment vi säljer att vi vet vad vi erbjuder dig, och kan erbjuda teknisk support och fortsatt stöd även efter din beställning.
Det mest omfattande största produktsortimentet tillgängligt från ett företag i hela världen.
Vad ditt ångsystem än behöver
Spirax Sarco har erfarna tekniker som tillhandahåller information om våra produkter och tjänster.
Arrangera ett besök på din anläggning av Spirax Sarco
Fråga oss om våra produkter
Allmänna produkt utföranden
- ISO / DIN sortiment
- ANSI / API sortiment
- JIS / KS sortiment
- ISO 9000 sedan 1994
- ISO 9001:2000
- PED, CE godkännande
- Certifierade och testade produkter
- Nyskapande
- Övergripade CAD system
- Ändamålsenlig design
- Länkar till Universitet för undersökningar
- Product Literature Search – All teknisk information finns tillgänglig på denna hemsida – Sökning produktinformation
- Över 12,000 produkter för ånga i sortimentet