Трубопроводы

В трубах, диаметр которых меньше требуемого, наблюдаются большие потери давления и высокие скорости. При этом трубы с диаметром больше требуемого являются неоправданно дорогостоящими. Данная программа позволяет определить необходимый диаметр трубы. Паропроводы могут быть подобраны на основании метода падения давления или в зависимости от задаваемой скорости. Общие конденсатопроводы могут быть рассчитаны при условии сведения в трех линий от конденсатоотводчиков. Также могут быть рассчитаны трубопроводы за конденсатными насосами.

Пар

Конденсат

  • Один трубопровод - Определение диаметра трубопровода за конденсатоотводчиком на основе данных о расходе конденсата и количестве образующегося пара вторичного вскипания.

  • Два сходящихся трубопровода - Определение диаметров трубопроводов за каждым из двух конденсатоотводчиков, а также диаметра общего трубопровода на основе данных о расходе конденсата и количестве образующегося пара вторичного вскипания.

  • Три сходящихся трубопровода - Определение диаметров трубопроводов за каждым из трех конденсатоотводчиков, а также диаметра общего трубопровода на основе данных о расходе конденсата и количестве образующегося пара вторичного вскипания.

  • Трубопровод за насосом - Определение диаметра трубопровода за конденсатным насосом.

Конденсатопроводы до конденсатоотводчиков

Рекомендуется, чтобы конденсатная линия от паропотребляющего оборудования до конденсатоотводчика была или такого же диаметра как выходное отверстие оборудования или соответствовала Ду конденсатоотводчика (корректно выбранного).

Часто эти диаметры не совпадают. Выходное отверстие от оборудования может оказаться меньшего требуемого диаметра. В тех случаях, когда длина трубопровода менее метра, это не критично, но когда длина его больше, потери напора на трение увеличиваются, и пропускная способность трубопровода снижается. Рекомендуется, чтобы трубопровод от оборудования до конденсатоотводчика был как можно короче и не превышал 10 м.

Очень важно правильно выбрать конденсатоотводчик, а именно так, чтобы он пропускал необходимое количество конденсата на всех возможных нагрузках. Не стоит рассчитывать на то, что Ду конденсатоотводчика и выходного отверстия паропотребляющего оборудования совпадут.

Вы можете воспользоваться методиками теплотехнических расчетов Spirax Sarco для дальнейших расчетов.