Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями
Традиционно, в блоках отвода конденсата присутствует множество соединений между конденсатоотводчиками и запорными вентилями, через которые возможны протечки.
Широкий спектр магистральных соединителей компании Spirax Sarco значительно снижает время монтажа и вероятность возникновения протечек.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Магистральные соединители серий PC3 и РC4 | IM-P128-06 | 4 | 1.97 MB | ||
![]() |
PBX Series Quick Fit Connector Bimetallic Steam Traps | IM-P626- 01 | 4 | 282 KB | |
![]() |
PC10, PC20, IPC20 and IPC21 Pipeline Connectors | IM-P128- 11 | 6 | 324 KB | |
![]() |
PC10HP Pipeline Connector (ANSI / ASME 600) | IM-P128- 13 | 1 | 101 KB | |
![]() |
PC3_ and PC4_ Pipeline Connectors | IM-P128- 06 | 4 | 254 KB | |
![]() |
STS17 and ISTS17 Pipeline Connector Steam Trapping Stations - Supplementary Safety Information | IM-P178- 03 | 1 | 33 KB | |
![]() |
STS17 and ISTS17 Stainless Steel Pipeline Connector Steam Trapping Stations | IM-P178- 02 | 2 | 732 KB | |
![]() |
UBP32 Sealed Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap for use with PC_ Pipeline Connectors | IM-P127- 02 | 7 | 87 KB | |
![]() |
UIB30 and UIB30H Sealed Inverted Bucket Steam Traps for use with Pipeline Connectors | IM-P113- 02 | 3 | 165 KB | |
![]() |
UTD30 and IUTD30 (Integral Spiratec Sensor) Series of Thermodynamic Steam Traps | IM-P154- 02 | 6 | 649 KB | |
![]() |
UTDM42L Thermodynamic Steam Trap | IM-P154- 07 | 1 | 141 KB |
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.