Биметаллические термостатические конденсатоотводчики

Биметаллические конденсатоотводчики позволяют экономить тепловую энергию посредством доохлаждения отводимого конденсата. Они используют в качестве термостатического элемента пластины, состоящие из разнородных материалов и сваренные вместе.

Преимущества биметаллических конденсатоотводчиков:

  • Небольшие габариты и вес при высокой пропускной способности ( до 180 т/ч)
  • При пуске клапан конденсатоотводчика полностью открыт, обеспечивает хорошее удаление воздуха и холодного конденсата при разогреве системы.
  • Биметаллический элемент может работать в широком диапазоне давления без изменений размера клапана конденсатоотводчика.
  • Так как плунжер клапана находится за седлом, то клапан конденсатоотводчика может работать как обратный при реверсивном потоке конденсата.
  • Простота обслуживания: все внутренние части могут быть заменены без демонтажа конденсатоотводчика с трубопровода.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Биметаллические термостатические конденсатоотводчики и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Модельный ряд

Тип HP45
Материал внутренних деталей Нержавеющая Сталь
Нормаль корпуса Класс 900 (Ру150)
Размеры Ду8 - 1/4"  
Ду10 - 3/8"  
Ду15 - 1/2"
Ду20 - 3/4"
Ду25 - 1/2"  
Ду25 - 1"
Ду40 - 1 1/2"  
Ду50 - 2"  
Ду80 - 3"  
Ду100 - 4"  
Соединения Фланцы
Резьба
Под сварку встык
Под сварку внахлест
Встроенный фильтр
Встроенный обратный клапан
Встроенный эррозионный дефлектор
Пропускная способность Средняя
Опции Продувочный клапан  
Техническая литература Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже.
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Биметаллические конденсатоотводчики SMC32 и SMC32Y TI-P076-10 2 378 KB
PDF Биметаллический конденсатоотводчик T3 TI-P625-01 3 223 KB
PDF Конденсатоотводчик биметаллический HP45 TI-P623-02 1 337 KB
PDF Конденсатоотводчик биметаллический SM45 TI-P025-01 4 348 KB
PDF Конденсатоотводчик биметаллический типа ABL TI-P623-07 1 382 KB
PDF Конденсатоотводчики биметаллические HP80, HP100, HP150 и HP210 TI-P623-06 1 352 KB
PDF Конденсатоотводчики биметаллические SP80 и SP100 TI-P624-02 2 424 KB
PDF ABL Series Bimetallic Steam Traps TI-P623- 07 2 194 KB
PDF HP45 Bimetallic Steam Trap TI-P623- 02 7 274 KB
PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps TI-P623- 06 6 734 KB
PDF SM45 Bimetallic Steam Trap TI-P025- 01 7 174 KB
PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps TI-P076- 10 5 715 KB
PDF SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps TI-P076- 17 2 258 KB
PDF SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps TI-P624- 02 3 220 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Биметаллические конденсатоотводчики HP80, HP100, HP150 и HP210 IM-P623-04 3 413 KB
PDF Биметаллические конденсатоотводчики SM21, SM21Y, SM24 и SM24Y IM-P076-07 1 149 KB
PDF Биметаллические конденсатоотводчики SMC32 и SMC32Y IM-P076-09 2 453 KB
PDF Биметаллические конденсатоотводчики SP80 и SP100 IM-P624-01 3 545 KB
PDF Биметаллические конденсатоотводчики серии ABL IM-P623-05 3 522 KB
PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps IM-P623- 04 5 499 KB
PDF SM45 Bimetallic Steam Trap IM-P025- 02 2 104 KB
PDF SMC32, SMC32F, SMC32Y and SMC32YF Carbon Steel Bimetallic Steam Traps IM-P076- 09 4 892 KB
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ