Поплавковые конденсатоотводчики

FTS14
  • Универсальный вид конденсатоотводчиков.
  • Способен эффективно работать как на малых, так и на больших нагрузках.
  • Компактный.
  • Высокая пропускная способность, обеспечивает максимальный теплообмен.
  • Поплавковый конденсатоотводчик это идеальный способ отвода конденсата, где используется автоматическая система контроля температуры.
  • Встроенный воздушник позволяет удалять воздух из системы. Имеется версия конденсатоотводчика с паровыпускным затвором для использования в тех случаях, когда возможно запирание подводящего трубопровода паром
Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Поплавковые конденсатоотводчики и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Модельный ряд

Тип FT14 FT43 FT12 FT53
Нормаль корпуса Ру16 Ру16 Ру16 Ру16
Размеры Ду15 Ду150 только  
Ду20 Ду150 только  
Ду25 Ду150 только  
Ду32   Ду150 только  
Ду40 Ду150 только
Ду50 Ду150 только
Ду80   Ду150 только  
Ду100   Ду150 только  
Соединения Резьба      
Фланцы
Под сварку внахлест        
Универсальное, вертикальное/горизонтальное направление потока UVH H H VH
Электроникелевое покрытие и фильтр      
С паровыпускным клапаном  
Дренажное отверстие в корпусе  
Техническая литература Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже.

Примечание: Паровыпускной клапан не доступен для FT43 и FT44 Ду80 / Ду100, а также для всех вертикальных исполнений FT43, FT44 и FT47.
На все версии с рабочим давлением 32 бара устанавливается термостатический воздушник.

 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT12 для установок большой производительности TI-P084-01 4 640 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT14 (Фланцевый) TI-S02-26 5 371 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT43 Ду25-50 TI-S02-21 4 455 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT43 Ду80 и Ду100 TI-S02-22 4 298 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT44 (Ду80 и Ду100) TI-S02-23 6 312 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT44 Ду15-50 TI-S02-14 9 450 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT46 TI-P143-01 5 535 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT47 Ду15-50 TI-P142-01 6 498 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FT57 TI-P603-02 2 1 MB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FTC32 (Ду15 и Ду20) TI-P602-01 3 339 KB
PDF Конденсатоотводчик поплавковый FTC32 (Ду25) TI-P602-09 1 351 KB
PDF Конденсатоотводчики поплавковые FT14 и FT14HC (1" HC, 1½" и 2") TI-S02-27 3 489 KB
PDF Поплавковый конденсатоотводчик FTS14из аустенитной нержавеющей стали TI-P145-01 1 755 KB
PDF Поплавковый конденсатоотводчик IFT14 со встроенным датчиком системы Spiratec TI-P615-01 2 450 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчика FTC32 (Ду15 и Ду20) TI-P602-02 4 154 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчика FTC32 (Ду25) TI-P602-08 1 150 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчиков FT14 TI-S02-28 2 267 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчиков FT14 при малых перепадах давления TI-S02-46 2 202 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчиков FT44, FT46 и FT47 TI-S02-36 1 235 KB
PDF Пропускная способность поплавковых конденсатоотводчиков FT43 TI-S02-35 2 203 KB
PDF Capacity Chart for FTC32 (DN15 and DN20) TI-P602- 02 4 23 KB
PDF Capacity Charts for FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps TI-S02- 28 4 107 KB
PDF Capacity Charts for FT43 Ball Float Steam Traps TI-S02- 35 2 53 KB
PDF Capacity Charts for FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps TI-S02- 36 3 95 KB
PDF Capacity Charts for the FT14, FT14HC, FTGS14 and FTGS14HC Ball Float Steam Traps at Low Differential Pressure TI-S02- 46 3 91 KB
PDF FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap for High Capacity Applications TI-P084- 01 7 46 KB
PDF FT14 and FT14HC SG Iron Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") TI-S02- 27 8 218 KB
PDF FT14 Ball Float Steam Trap (Flanged) TI-S02- 26 6 212 KB
PDF FT14 Ball Float Steam Trap (Screwed) TI-S02- 03 9 199 KB
PDF FT43 Cast Iron Ball Float Steam Trap DN25 to DN50 TI-S02- 21 6 225 KB
PDF FT43 Cast Iron Ball Float Steam Traps DN80 and DN100 TI-S02- 22 4 86 KB
PDF FT44 Carbon Steel Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) TI-S02- 14 10 280 KB
PDF FT44 Cast Carbon Steel Ball Float Steam Traps DN80 to DN100 TI-S02- 23 11 147 KB
PDF FT46 Stainless Steel Ball Float Steam Traps DN15 to DN50 TI-P143- 01 7 240 KB
PDF FT47 SG Iron Ball Float Steam Traps (DN15 to DN50) TI-P142- 01 7 757 KB
PDF FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 07 3 289 KB
PDF FT53 Cast Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 08 1 348 KB
PDF FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 01 3 380 KB
PDF FT54 Carbon Steel Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 04 2 434 KB
PDF FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections TI-P603- 02 3 394 KB
PDF FT57 SG Iron Ball Float Steam Trap with Flanged Connections - DIN (Spares) TI-P603- 05 2 415 KB
PDF FTC32 (DN15 and DN20) Carbon Steel Ball Float Steam Traps TI-P602- 01 3 107 KB
PDF FTC32 (DN15 and DN20) Installation, Maintenance and Spare Parts TI-P602- 03 3 52 KB
PDF FTC80 Cast Steel 11/2" and 2" Ball Float Steam Trap with ASTM Body TI-P179- 02 2 376 KB
PDF FTC80 Cast Steel DN40 and DN50 Ball Float Steam Trap with EN Body TI-P179- 03 2 374 KB
PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap (Flanged) TI-P145- 18 1 475 KB
PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap (Screwed) TI-P145- 11 5 349 KB
PDF FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) TI-P145- 19 1 387 KB
PDF FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap TI-P145- 01 2 502 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Конденсатоотводчик FT14 от ½" (Ду15) дo 1" (Ду25) IM-S02-13 9 261 KB
PDF Конденсатоотводчик FTGS14 от ½" (Ду15) дo 1" (Ду25) IM-P145-12 496 KB
PDF Конденсатоотводчик FTS14 IM-P145-02 1 528 KB
PDF Конденсатоотводчики типа FTC32 IM-P602-05 2 333 KB
PDF Поплавковые конденсатоотводчики FT14 и FT14HC (1"HC, 1¼", 1½" и 2") IM-S02-54 2 265 KB
PDF Поплавковые конденсатоотводчики FT43, FT44, FT46 и FT47 IM-S02-30 6 469 KB
PDF Поплавковый конденсатоотводчик FT450 ДУ80 и ДУ100 IM-2-3041 1 292 KB
PDF FT Mechanism Assembly 40 mm IM-S02- 17 1 31 KB
PDF FT Mechanism Assembly 50 mm IM-S02- 16 1 58 KB
PDF FT, IFT and UFT Ball Float Steam Traps Supplementary Safety Information IM-S02- 55 5 32 KB
PDF FT12 Cast Iron Float / Orifice Trap IM-P084- 02 5 87 KB
PDF FT14 and FT14HC Ball Float Steam Traps (1"HC, 1 1/4", 1 1/2" and 2") IM-S02- 54 3 388 KB
PDF FT14 Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) IM-S02- 13 12 353 KB
PDF FT14, IFT14, FTGS14 and IFTGS14 Main Valve Assembly and Air Vent Maintenance Kit IM-S02- 58 1 156 KB
PDF FT16 Ball Float Steam Trap IM-P143- 04 1 86 KB
PDF FT43, FT44, FT46 and FT47 Ball Float Steam Traps IM-S02- 30 6 202 KB
PDF FTC32 (DN25) Carbon Steel Ball Float Steam Traps IM-P602- 05 2 293 KB
PDF FTGS14 Ball Float Steam Trap DN15 (1/2") to DN25 (1") IM-P145- 12 5 339 KB
PDF FTGS14HC Ball Float Steam Trap (1" Screwed) IM-P145- 20 1 384 KB
PDF FTS14 Austenitic Stainless Steel Ball Float Steam Trap 1/2" (DN15) to 1" (DN25) IM-P145- 02 1 523 KB
PDF UFT14 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Trap for use with Pipeline Connectors IM-P146- 01 2 326 KB
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ