Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Термостатические конденсатоотводчики, уравновешенные по давлению (капсульные)
Термостатические конденсатоотводчики, уравновешенные по давлению, реагируют на разницу между температурами пара и переохлажденного относительно этой температуры конденсата. Они хорошо выпускают воздух при запусках системы из холодного состояния. При небольших габаритах конденсатоотводчики обладают значительной пропускной способностью, прочной, стойкой к гидроударам конструкцией, и длительным сроком эксплуатации.
- Быстро и эффективно удаляют воздух, неконденсирущиеся газы, холодный и горячий конденсат, как при разогреве системы, так и в рабочем режиме.
- Большая пропускная способность (до 4500 кг/ч) при небольших габаритах и диаметрах (от Ду6 до Ду25).
- Прочная, годами испытанная конструкция обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Термостатические конденсатоотводчики, уравновешенные по давлению (капсульные) и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Модельный ряд
| Тип | BPT | |||||||||
| 13A | 13AX | 13S | 13SX | 13UA | 13UAX | 13US | 13USX | |||
| Нормаль корпуса | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру16 | ||
| Размеры | Ду8 - 1/4" | |||||||||
| Ду15 - 1/2" | ||||||||||
| Ду20 - 3/4" | ||||||||||
| Ду25 - 1" | ||||||||||
| Соединения | Резьба | |||||||||
| Муфтовая резьба | ||||||||||
| Под сварку внахлест | ||||||||||
| Под сварку встык | ||||||||||
| Фланцы | ||||||||||
| Фильтр | Плоский | |||||||||
| Циллиндрический | ||||||||||
| Заполнение капсулы * | STD | |||||||||
| E | ||||||||||
| Встроенный обратный клапан | ||||||||||
| Пропускная способность | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | ||
| Опции | Заполнение капсулы * | SUB | ||||||||
| NTS | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| Продувочный клапан | ||||||||||
| Хромирование | ||||||||||
| Техническая литература | Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже. | |||||||||
Примечание: При заказе конденсатоотводчика указывайте тип капсулы:
Стандартная капсула - маркируется 'STD' или 'E' срабатывание при температуре на 12°C ниже температуры насыщения..
Опции - маркируется 'SUB' или 'F' срабатывание при температуре на 24°C ниже температуры насыщения.
Для некоторых приложений 'NTS' или 'G срабатывание при температуре на 4°C ниже температуры насыщения..
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.