Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Конденсатоотводчики
Во время работы паропотребляющего оборудования от него надо отводить конденсат, а также воздух и другие неконденсирующиеся газы, образующиеся при конденсации пара. Сделать это, а также не допустить попадания пара в конденсатные магистрали позволяют конденсатоотводчики.
Купить конденсатоотводчики высокого качества по привлекательной цене вы можете в компании Spirax Sarco. Мы также будем рады оказать вам помощь при монтаже, установке конденсатоотводчиков, и кроме того предложить всестроннюю техническую поддержку.
Типы конденсатооводчиков
Конденсатоотводчики делятся на три основных типа:
- Термостатические (реагируют на разницу температуры пара и конденсата)
В паровом пространстве пар отдает свое тепло, образуя конденсат при температуре пара. Из-за потерь тепла температура конденсата падает. Термостатический конденсатоотводчик пропускает конденсат при возникновении этой разницы температур. Как только пар достигает конденсатоотводчика, температура возрастает и конденсатоотводчик закрывается.
К термостатическим относятся конденсатоотводчики жидкостного расширения, конденсатоотводчики, сбалансированные по давлению и биметаллические конденсатоотводчики. - Механические (реагируют на разницу плотности пара и конденсата)
Эти конденсатоотводчики разделены на две категории: с шаровым поплавком и с поплавком типа «перевернутый стакан». В конденсатоотводчике с шаровым поплавком поплавок всплывает и при наличии конденсата и открывает клапан, который выпускает конденсат. - Термодинамические (реагируют на разницу скоростей пара и конденсата)
Работа термодинамических конденсатоотводчиков основана на разнице скоростей конденсата и пара при протекании в зазоре между седлом и диском.
Выбор типа конденсатоотводчика
Однозначно ответить на вопрос, какой тип конденсатоотводчиков лучше, нельзя: ни у одного из приведенных типов нет абсолютных преимуществ или недостатков по сравнению с другими. Выбор типа и модели конденсатоотводчика зависит от оборудования, условий эксплуатации и предъявляемых требований. В качестве условий эксплуатации могут рассматриваться такие параметры, как колебания давления, нагрузки (расход конденсата), а также перепад на конденсатоотводчике. Кроме этого, могут быть поставлены требования по коррозионной стойкости, стойкости к гидроударам и замерзанию, а также необходимости выпуска большого количества воздуха во время пуска системы.
Правильно подобранный, рассчитанный и смонтированный конденсатоотводчик – это энергосберегающее устройство, способное сэкономить значительные средства и чрезвычайно быстро окупиться.