Фильтры
Высоко эффективные фильтры компании Spirax Sarco используются повсеместно для улучшения качества пара.
- Удаляют твёрдые частицы из трубопровода.
- Снижают уровень загрязнения среды.
- Обеспечивают качество конечного продукта
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Фильтры и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Модельный ряд
- Латунь и бронза
- Чугун
- Ковкий чугун
- Углеродистая Сталь
- Нержавеющая Сталь
| Тип фильтра | Fig 1 | Fig 4 | Fig 5 | Fig 3 | Fig 6 | Fig 12 | ||
| Нормаль корпуса | Ру16 | Ру16 | Ру16 | Ру25 | Ру25 | Ру25 | ||
| Размер | Ду8 | 1/4" | ||||||
| Ду10 | 3/8" | |||||||
| Ду15 | 1/2" | |||||||
| Ду20 | 3/4" | |||||||
| Ду25 | 1" | |||||||
| Ду32 | 1 1/4" | |||||||
| Ду40 | 1 1/2" | |||||||
| Ду50 | 2" | |||||||
| Ду65 | 2 1/2" | |||||||
| Ду80 | 3" | |||||||
| Ду100 | 4" | |||||||
| Ду125 | 5" | |||||||
| Ду150 | 6" | |||||||
| Ду200 | 8" | |||||||
| Ду250 | 10" | |||||||
| Соединения | Резьба | |||||||
| Под сварку внахлест | ||||||||
| Фланцы | EN | |||||||
| ANSI | ||||||||
| JIS/KS | ||||||||
| Геометрия корпуса | 'Y' образный образный | |||||||
| Угловой | ||||||||
| Прмой | ||||||||
| Вертикальный циллиндрический | ||||||||
| Опции для фильтров | ||||||||
| Продувочный/дренажный клапан | ||||||||
| Сетка из нержавеющей стали в стандартной комплектации | ||||||||
| Перфорация | 0.8мм Ду8 до Ду80 |
|||||||
| 1.6мм Ду100 до Ду200 |
||||||||
| 3.0мм | ||||||||
| Сетка из нержавеющей стали (опция) | ||||||||
| Перфорация | 1.6мм Ду8 до Ду80 |
|||||||
| 3.0мм Ду8 до Ду200 |
||||||||
| Mesh | 40, 100, 200 | |||||||
| Сетка из монели (опция) | ||||||||
| Перфорация | 0.8мм Ду8 до Ду80 |
|||||||
| 1.6мм Ду100 до Ду200 |
||||||||
| 3.0мм Ду8 до Ду200 |
||||||||
| Mesh | 100 | |||||||
| Техническая литература | Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже. | |||||||
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр CSF16 | IM-P185-02 | 6 | 379 KB | ||
| Фильтры Fig.1, Fig.12, Fig.13, Fig.14, Fig.16 и Fig.16L | IM-S60-17 | 5 | 260 KB | ||
| Фильтры Fig.3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 и Fig.1738 | IM-S60-18 | 3 | 581 KB | ||
![]() |
CSF16 Stainless Steel Filter | IM-P185- 02 | 7 | 385 KB | |
![]() |
Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | IM-S60- 17 | 8 | 820 KB | |
![]() |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | IM-P162- 04 | 1 | 659 KB | |
![]() |
Fig 3, 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37 and Fig 3716 Flanged Strainers | IM-S60- 18 | 8 | 914 KB | |
![]() |
Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Screwed Strainers | IM-S60- 19 | 2 | 112 KB | |
![]() |
Fig TP1 and Fig TP2 Temporary Cone Shaped Strainers | IM-P169- 07 | 1 | 789 KB |
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.