Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Сепараторы
Сепараторы пара предназначены для удаления конденсата из паровых систем и систем сжатого воздуха.
- Сепараторы снижают влагосодержание в паре.
- Обеспечивают качество процесса теплопередачи.
- Снижают эрозионный и коррозионный износ паровой системы.
- Сокращают образование осадка в трубопроводе и теплообменном оборудовании.
Не все изделия доступны на всех рынках.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Сепараторы и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Модельный ряд
| Тип | S2 | S3 | |
| Размеры | Ду15 - 25 | ||
| Ду15 - 80 | |||
| Ду32 - 50 | |||
| Ду40 - 200 | |||
| Ду65 - 150 | |||
| Ду65 - 350 | |||
| Соединения | Резьба | ||
| Фланцы | |||
| Опции | Изоляция | IJ-S2 | IJ-S3 |
| Воздушник | |||
| Техническая литература | Все имеющиеся материалы по данному оборудованию представлены ниже. | ||
Note:По запросу доступны различные виды изоляции. Обратная связь получения информации.
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сепараторы S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 и S13 | IM-P023-55 | 4 | 847 KB | ||
![]() |
CS10 Stainless Steel Clean Steam Separator | IM-P023- 60 | 1 | 261 KB | |
![]() |
Pipeline Separators Supplementary Safety Information | IM-S33- 08 | 4 | 83 KB | |
![]() |
S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 and S13 Separators | IM-P023- 55 | 8 | 833 KB |
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ