Смешивающие пароводяные станции

Пароводяная смешивающая станция монтируется на стене и предназначена для получения горячей воды путем смешивания пара и холодной воды.

  • Разработана для экономичного и быстрого нагрева воды для последующего ее использования с различными целями
Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Смешивающие пароводяные станции и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Барабаны Tипа 8200L и 9300L для использования с паро-водяными смешивающими клапанами TI-P157-22 2 308 KB
PDF Пистолет, шланг и рама для смешивающей станции TI-P157-05 3 394 KB
PDF Смесительный пароводяной клапан - MkII TI-P157-08 8 420 KB
PDF Смешивающая паро-водяная станция - MkII TI-P157-06 6 525 KB
PDF Температурный предохранительный клапан TCO 1 TI-P157-18 1 160 KB
PDF Hosedown Gun, Hose and Hose Rack TI-P157- 05 4 74 KB
PDF Steam/Water Mixing Stations - MkII Valve TI-P157- 06 7 240 KB
PDF Steam/Water Mixing Valve - MkII TI-P157- 08 9 141 KB
PDF TCO1 Temperature Cut-out Valve TI-P157- 18 3 93 KB
PDF Thermocirc Steam / Water Mixing Valve TI-P157- 19 5 61 KB
PDF Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels TI-P157- 22 2 40 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Пароводяная смешивающая станция (с клапаном MkII, выпускаемым с 2002 г. ) IM-P157-38 2 1.2 MB
PDF Procedure for connecting a heavy duty gun to a hose IM-P157- 40 1 32 KB
PDF Steam / Water Mixing Stations (MkII valves - 2002 onwards) Safety and Operation IM-P157- 38 2 890 KB
PDF Steam / Water Mixing Stations (pre 2002) Safety and Operation IM-P157- 03 9 992 KB
PDF Steam / Water Mixing Valves and Stations, Hosedown Guns, Hoses and TCO1 Temperature Cut-off Valve IM-P157- 35 1 29 KB
PDF Technical Information and Safety Instructions for Hoses IM-P157- 09 3 40 KB
PDF Thermocirc IM-P157- 36 2 107 KB
PDF Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels IM-P157- 25 2 53 KB
PDF Warning Notice For Hose Down Stations IM-P157- 10 1 12 KB
 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ