Клапаны сброса избыточного давления
Компания Spirax Sarco предлагает широкий выбор клапанов сброса давления отвечающих техническим требованиям любого технологического процесса.
- Надежные
- Разработаны специально для паропотребляющего оборудования
- Безопасные
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Клапаны сброса избыточного давления и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны для сброса давленияBDV1 и BDV2 | TI-P600-01 | 2 | 441 KB | ||
![]() |
BDV1 and BDV2 Blowdown/Depressurisation Valves | TI-P600- 01 | 9 | 173 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны для сброса давления BDV1 и BDV2 | IM-P600-02 | 7 | 478 KB | ||
![]() |
BDV1 and BDV2 Blowdown/Depressurisation Valves | IM-P600- 02 | 8 | 469 KB |
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.