Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Теплопункты
Стандартный модельный ряд теплопунктов EasiHeat Plus выпускается в диапазоне мощностей от 100 до 5000 кВт, также возможна поставка больших мощностей по индивидуальным проектам.
Основные преимущества, которыми обладают тепловые пункты EasiHeat Plus:
Готовый к установке теплопункт:
- Экономит время на проектирование и монтаж
- Минимизирует простои вашего производства
- Экономит производственные площади благодаря компактности исполнения
- Позволяет самостоятельно установить и произвести запуск в эксплуатацию без привлечения монтажной организации, благодаря подробной документации и точной привязке ко всем существующим коммуникациям.
- Технология 3D моделирования позволяет детально проработать конструкцию будущего теплопункта, а значит избежать любых ошибок и ускорить производство.
Точное регулирование:
- Теплопункт EasiHeat Plus обеспечивает точное поддержание температуры при различных тепловых нагрузках.
- Теплопункт EasiHeat Plus может быть оснащен автоматическим перекачивающим конденсатоотводчиком, который позволяет работать системе при низких давлениях пара и даже при вакууме, несмотря на противодавление в конденсатной линии.
Документация:
- Теплопункт спроектирован в соответствии с СНиП 41-02-2003, 41-101-95, ПБ 10-573-03 и поставляется с полным пакетом документации, необходимым для сдачи надзорным органам.
Гарантия и сервис:
- Спиракс Сарко несет гарантийные обязательства по тепловому пункту, вне зависимости от того, комплектующие каких производителей были использованы при его производстве.
- При заключении сервисного договора на обслуживание возможно продление гарантийного срока до двух лет.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Теплопункты и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Брошюры по оборудованию
Содержат основную информацию об изделиях: назначение, применение, основные характеристики.
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Теплопункты EASIHEAT Plus | 1.42 MB | ||||
![]() |
CSM-C Compact Clean Steam Generator | SB-P486- 02 | 3 | 1.42 MB | |
![]() |
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | SB-P486- 07 | 1 | 537 KB | |
![]() |
CSM-PD Preheating, Degassing and Storage System for Clean Steam Generators | SB-P486- 09 | 1 | 836 KB | |
![]() |
MES Multi-Effect Still | SB-P479- 05 | 1 | 611 KB |
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Теплопункт серии EasiHeat | IM-S27-05 | 2 | 709 KB | ||
![]() |
CSM Control Unit for the control of indirect steam generator systems | IM-P486- 11 | 1 | 431 KB | |
![]() |
CSM-C (Steam-to-Steam) Compact Clean Steam Management Generator | IM-P486- 05 | 1 | 751 KB | |
![]() |
CSM-CE Electrical Compact Clean Steam Management Generator | IM-P486- 17 | 1 | 2.41 MB | |
![]() |
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | IM-P486- 10 | 1 | 521 KB | |
![]() |
PLC Control Unit for a CSM-CE Electrical Compact Clean Steam Management System - Installation, Start-up and Operation Manual | IM-P486- 18 | 1 | 1.24 MB | |
![]() |
PLC Control Unit for CSM-PD Pre-heating and Degassing Systems | IM-P486- 14 | 1 | 346 KB |
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.