Станции перекачки конденcата на электрических насосах Spirapump
Установки перекачки конденсата SPIRAPUMP предназначены для перекачки горячего конденсата. Они могут перекачивать до 60000 кг конденсата в час при 98°С с напором до 60 м.
Готовая к установке станция перекачки:
- Экономит время на проектирование и монтаж
- Минимизирует простои вашего производства
- Малый размер в плане экономит производственные площади
- Решение от мирового лидера в области разработки решений для пароконденсатных систем минимизирует ваши риски и повышает эффективность вашего бизнеса
Важные особенности:
- Ресивер станции перекачки выполнен из нержавеющей стали
- Насосы подбираются для каждой установки индивидуально, из расчета 110% максимальной производительности каждый.
- Автоматическое переключение насосов с ведущего на ведомый (вспомогательный) в случае аварийного отключения.
- Контроль качества электропитания: в случае нарушения очередности фаз, выхода значений питающих напряжений за границы рабочего диапазона и/или пропадания фаз, происходит отключение насосного оборудования.
- Формирование сигналов диспетчеризации ("сухие" нормально разомкнутые контакты).
Документация:
- Spirapump спроектирован в соответствии с ПБ 10-573-03 и поставляется с полным пакетом документации, необходимым для сдачи надзорным органам.
Гарантия и сервис:
- Спиракс Сарко несет гарантийные обязательства по станции перекачки, вне зависимости от того, комплектующие каких производителей были использованы при его производстве.
- При заключении сервисного договора на обслуживание возможно продление гарантийного срока до двух лет.
- Заключение сервисного контракта позволяет сконцентрироваться на основной производственной деятельности предприятия, снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность работы системы.
Сроки поставки
- Минимальные сроки производства и поставки благодаря широкому диапазону комплектующих на складе в Санкт-Петербурге
Экономическая эффективность:
- Решение от мирового лидера в области разработки решений для пароконденсатных систем минимизирует ваши риски и повышает эффективность вашего бизнеса
- Станции перекачки конденсата практически не требуют обслуживания, затраты на эксплуатацию минимальны
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Станции перекачки конденcата на электрических насосах Spirapump и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.