Редукционно-охладительные станции

Редукционнно-охладительная станция предназначена для снижения давления и температуры пара до необходимого значения

Спиракс Сарко производит редукционно-охладительные станции различных типов:

  • На базе модуля Transvac (Spray Type, Venture Type, Steam Atomising Type)
  • Емкостного типа

Станция поставляется в сборе на раме и полностью готова к монтажу. В состав станции входит предохранительный клапан, охлаждающее устройство вся необходимая запорная и регулирующая арматура, фильтры и манометры, датчики давления и температуры, шкаф управления и пр.

Готовая к установке редукционная станция:

  • Экономит время на проектирование и монтаж
  • Минимизирует простои вашего производства

Точное регулирование

  • Редукционный клапан обеспечивает точное поддержание давления и температуры даже при различных колебаниях нагрузки.

Документация:

  • Редукционная станция спроектирована в соответствии со ПБ 10-573-03 и поставляется с полным пакетом документации, необходимым для сдачи надзорным органам.

Гарантия и сервис:

  • При заключении сервисного договора на обслуживание возможно продление гарантийного срока до двух лет.
  • Заключение сервисного контракта позволяет сконцентрироваться на основной производственной деятельности предприятия, снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность работы системы.

Сроки поставки

  • Минимальные сроки производства и поставки благодаря широкому диапазону комплектующих на складе в Санкт-Петербурге

Экономическая эффективность:

  • Решение от мирового лидера в области разработки решений для пароконденсатных систем минимизирует ваши риски и повышает эффективность вашего бизнеса
  • Редукционно-охладительные станции Спиракс Сарко практически не требуют обслуживания, затраты на эксплуатацию минимальны

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Редукционно-охладительные станции и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ