Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Расходомеры Spiraflo
Расходомер обтекания, предназначенный для измерения расхода насыщенного пара с компенсацией плотности.
Относительная погрешность измерений ±2,0% в диапазоне расходов 1:40.
Размеры трубопроводного датчика от Ду40 до Ду100.
Расходомеры Spiraflo позволяют:
- Точно измерять расход пара при любых нагрузках
- Получать информацию об использовании пара и затратах на потребление
- Повысить эффективность работы предприятия за счёт точного учёта энергии и контроля расхода
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Расходомеры Spiraflo и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Датчики расхода Spiraflo M111 и M115 | IM-P330-38 | 2 | 260 KB | ||
![]() |
Flowin 2 Natural Gas Flowmeter | IM-P330- 73 | 1 | 1.11 MB | |
![]() |
Flowin 2 Natural Gas Flowmeter - Essential Installation Guide | IM-P330- 74 | 1 | 84 KB | |
![]() |
M111 Spiraflo Transducer | IM-P330- 38 | 7 | 342 KB | |
![]() |
The Installation of Spares for M200 Series Flow Computers | IM-P330- 64 | 3 | 28 KB |
Примеры типичных решений
Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.