Расходомеры Gilflo B, Spool, ILVA

Расходомеры переменного перепада давления и площади имеют непревзойденные метрологические характеристики при измерении расхода насыщенного и перегретого пара: относительная погрешность измерений ±1,0% в диапазоне расходов 1:100.
Размеры трубопроводного датчика от Ду50 до Ду400.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Расходомеры Gilflo B, Spool, ILVA и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Расходомер Gilflo "Â" TI-P337-08 2 245 KB
PDF Расходомер Gilflo ILVA TI-P337-05 9 228 KB
PDF Универсальный прибор М640, включающий в себя датчик давления, преобразователь перепада давления и вычислитель расхода пара TI-P335-12 2 230 KB
PDF Gilflo 'B' Flowmeter - Pipeline Unit TI-P337- 08 6 145 KB
PDF Gilflo Flowmeters - System Overview TI-S41- 10 9 119 KB
PDF Gilflo ILVA Flowmeter DN250 and DN300 TI-P337- 46 2 156 KB
PDF Gilflo ILVA Flowmeter with Mass Flow Transmitter and Compact Stem DN250 and DN300 TI-P337- 59 1 710 KB
PDF Gilflo ILVA Flowmeters TI-P337- 05 14 547 KB
PDF Gilflo ILVA Flowmeters - System Overview TI-P337- 06 6 109 KB
PDF Gilflo 'Spool' Flowmeter - Pipeline Unit TI-P337- 09 5 125 KB
PDF M610 Series II DP Transmitter Assembly TI-P335- 10 5 63 KB
PDF Scanner 2000 Steam Mass Flow Transmitter TI-P335- 23 2 676 KB
PDF TVA Flowmeter for Saturated Steam Service TI-P337- 50 2 537 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Измеритель расхода типа Gilflo "B", Gilflo "Spool" и Gilflo ILVA IM-P337-04 2 420 KB
PDF Измеритель расхода типа Gilflo "B", Gilflo "Spool" и Gilflo ILVA Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации) P337-04-10 420 KB
PDF DIVA Essential Information Guide IM-P337- 38 2 172 KB
PDF DIVA Saturated Steam Flowmeter IM-P337- 36 2 676 KB
PDF Gilflo 'B' and 'Spool' type Flowmetering Systems IM-P337- 10 3 210 KB
PDF Gilflo ILVA and Gilflo ILVA with Mass Flow Transmitter and Compact Stem Flowmetering Systems IM-P337- 04 11 732 KB
PDF Scanner 2000 Steam Mass Flow Transmitter IM-P335- 24 2 1.11 MB
PDF Scanner 2000 Steam Mass Flow Transmitter - Hardware User Manual IM-P335- 25 1 5.23 MB
PDF Scanner 2000 Steam Mass Flow Transmitter - Software User Manual IM-P335- 26 1 11.7 MB
PDF TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart IM-P337- 58 1 77 KB
PDF TVA Flowmeter for Saturated Steam Service IM-P337- 51 3 913 KB
PDF TVA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide IM-P337- 52 2 215 KB
 

Примеры типичных решений

Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.

 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ