Системы регулирования прямого действия

Система регулирования прямого действия - простейшее и самое надежное решение для регулирования температуры.

  • Достаточная точность
  • Надёжность
  • Простота в эксплуатации
  • Легкий монтаже и пуско-наладка

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Системы регулирования прямого действия и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF TW - 3-портовый регулирующий клапан для жидкостей TI-P047-01 7 440 KB
PDF Аксессуары для систем регулирования температуры прямого действия TI-P033-01 3 213 KB
PDF Быстрозапорный клапан HL17 TI-P073-11 2 247 KB
PDF Выбор регулятора температуры 37D TI-P102-03 2 213 KB
PDF Запасные части для регулятора температуры 37D TI-P102-02 2 340 KB
PDF Клапаны BM, BMRA, BMF и BMFRA TI-P036-01 3 406 KB
PDF Клапаны BX и BXRA для систем регулирования температуры прямого действия TI-P036-02 2 402 KB
PDF Клапаны KA31, KA33, KB31, KB33и KC31 с корпусом из чугуна TI-P078-02 6 392 KB
PDF Клапаны KA43, KB43 и KC43 с корпусом из стали TI-P078-06 2 399 KB
PDF Клапаны KA51, KB51 и KC51 TI-P078-04 3 192 KB
PDF Клапаны KX31, KX33, KY31 и KY33 TI-P078-01 6 449 KB
PDF Клапаны NS и NSRA TI-P049-01 3 377 KB
PDF Клапаны SB и SBRA с корпусами из бронзы TI-P044-01 5 448 KB
PDF Предохранительное устройство от перегрева TI-P073-03 1 264 KB
PDF Регулятор температуры 37D TI-P102-01 2 376 KB
PDF ТА 10 Регулятор температуры для спутниковых паропроводов TI-P350-01 1 128 KB
PDF 2-port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications TI-S21- 07 1 695 KB
PDF 37D and 37DE Pilot Operated Temperature Control Valve with SG Iron Body TI-P102- 01 4 671 KB
PDF BM, BMRA, BMF and BMFRA Self-acting Control Valves TI-P036- 01 5 112 KB
PDF BX and BXRA Gunmetal Self-acting Control Valves TI-P036- 02 4 124 KB
PDF HL17 High Limit Cut-out TI-P073- 11 2 140 KB
PDF KA31, KA33, KB31, KB33 and KC31 Cast Iron Self-acting Control Valves TI-P078- 02 10 127 KB
PDF KA43, KB43 and KC43 Steel Self-acting Control Valves TI-P078- 06 5 135 KB
PDF KA51, KB51 and KC51 Bronze Self-Acting Control Valves TI-P078- 04 6 133 KB
PDF KA61, KA63 and KC63 Stainless Steel Self-acting Control Valves TI-P078- 08 5 211 KB
PDF KX31, KX33, KY31 and KY33 Cast Iron Self-acting Control Valves TI-P078- 01 8 371 KB
PDF KX43 and KY43 Steel Self-acting Control Valves TI-P078- 05 6 228 KB
PDF KX51 and KY51 Bronze Self-acting Control Valves TI-P078- 03 9 286 KB
PDF Normally Closed Self-acting Control Valve Body Range TI-S21- 04 3 86 KB
PDF Normally Open Self-acting Control Valve Body Range TI-S21- 03 3 71 KB
PDF NS and NSRA Gunmetal Self-acting Control Valves TI-P049- 01 6 92 KB
PDF SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems TI-P046- 01 11 417 KB
PDF SA422 Stainless Steel Self-acting Temperature Control Systems TI-P380- 01 3 142 KB
PDF SB and SBRA Gunmetal Self-acting Temperature Control Valves TI-P044- 01 8 135 KB
PDF TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Systems TI-P350- 01 3 128 KB
PDF Temperature Control Ancillaries TI-P033- 01 5 101 KB
PDF TW Three-port Self-acting Control Valve For Liquid Systems TI-P047- 01 12 726 KB
PDF Type 130 and HL10 'Safeguard High Limit Control' TI-P073- 03 6 108 KB
PDF Type 58 Temperature Control Valve TI-P041- 02 4 118 KB
PDF Type 58 Temperature Control Valve Capacities and Typical Applications TI-P041- 01 2 53 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Предохранительное устройство от перегрева IM-P073-08 3 192 KB
PDF Регулирующие клапаны систем регулирования температуры прямого действия: BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC (нормально открытые) BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY (нормально закрытые) IM-S21-01 6 357 KB
PDF Регуляторы температурытипа 37D и 37DE IM-P102-04 3 971 KB
PDF Системы регулирования температуры прямого действия типа SA121, 122, 123, 128, 1219 IM-P381-01 4 230 KB
PDF Системы регулирования температуры прямого действия типа SA121, 122, 123, 128, 1219, 422 IM-P046-08 5 197 KB
PDF 202 Control IM-P035- 05 2 124 KB
PDF 205 Control IM-P035- 08 2 140 KB
PDF 37D and 37DE Temperature Control Unit IM-P102- 08 1 61 KB
PDF 37D and 37DE Temperature Controls IM-P102- 04 6 364 KB
PDF 37D Temperature Control Valve Supplementary Safety Information IM-P102- 09 1 38 KB
PDF HL17 High Limit Cut -out IM-P073- 10 2 287 KB
PDF Manual Actuator - Knob Adjustment IM-P381- 02 2 252 KB
PDF MC Temperature Control Systems Types MCO, MC1 & MC2 IM-P046- 09 2 42 KB
PDF SA Control Valve Types: BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC, BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY IM-S21- 01 7 356 KB
PDF SA Temperature Control Systems Supplementary Safety Information IM-S20- 04 1 28 KB
PDF SA Temperature Control Systems Type 422 and 423 IM-P380- 02 2 47 KB
PDF SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Dial Adjustment) IM-P382- 01 4 229 KB
PDF SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Knob Adjustment) IM-P381- 01 5 255 KB
PDF SA422 and SA423 Self-acting Temperature Control Systems (Dial Adjustment) IM-P046- 12 3 295 KB
PDF SA422 and SA423 Self-acting Temperature Control Systems (Knob Adjustment) IM-P046- 11 4 171 KB
PDF Small Water Temperature Control, The Water Baby IM-P103- 07 3 96 KB
PDF Spirax Sarco Type DHF2 Cylinder Control IM-P039- 02 1 65 KB
PDF TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Valves IM-P350- 02 2 109 KB
PDF Temperature Control Systems Types 121, 122, 123, 128, 1219 and 422 IM-P046- 08 5 78 KB
PDF TW Temperature Control Valve IM-P047- 04 7 794 KB
PDF TW Valves Supplementary Safety Information IM-P047- 05 1 38 KB
PDF Type 130 and HL10 Safeguard High Limit Control IM-P073- 08 6 145 KB
PDF Type 58 Control Valve IM-P041- 03 4 169 KB
 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ