Пневматические приводы клапанов

Привод клапана обеспечивает ход штока за счёт давления воздуха подаваемого на диафрагму.

Мы предлагаем широчайший спектр пневматических приводов, для различных применений

Information icon

Не все изделия доступны на всех рынках.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Пневматические приводы клапанов и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ

Подробнее в разделе Регулирующие клапаны.

 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Выбор пневмоприводов серийPN1000 и PN2000, используемых с клапанами серии "C" Ду125 - Ду200 TI-P357-25 3 239 KB
PDF Выбор пневмоприводов серийPN1000 и PN2000, используемых с клапанами серии "C" Ду25 - Ду100 TI-P357-22 2 228 KB
PDF Запчасти для пневмоприводовPN1000 и PN2000 TI-P357-20 1 251 KB
PDF Клапаны с поршневыми пневмоприводами серии PF51G TI-P373-14 1 555 KB
PDF Нормально закрытые пневмоприводы серии PN1000 для использования с клапанами серии "С" TI-P357-23 1 303 KB
PDF Нормально закрытые пневмоприводы серии PN1000 для использования с клапанами серии KE Ду150 и Ду200 TI-P320-56 1 314 KB
PDF Нормально закрытые пневмоприводы серии PN1000 для использования с клапанами серий LE и KE Ду65 - Ду100 TI-P320-57 1 312 KB
PDF Нормально закрытые пневмоприводы серии PN2000 (для клапанов серии "C") TI-P357-21 1 306 KB
PDF Нормально закрытые пневмоприводы серии PN5700 для клапанов от Ду125 до Ду200 TI-P357-17 2 469 KB
PDF Нормально открытые пневмоприводы серии PN6700 для клапанов от Ду125 до Ду200 TI-P357-18 2 360 KB
PDF Пневмоприводы серии PN9000 для регулирующих клапанов spiraSPIRA-trolTROL серий "K" и "L" TI-P357-30 1 1.46 MB
PDF Соленоидный клапан типа DM, применяемый с поршневыми пневмоприводами клапанов серий PF6_G и PF51G TI-P373-04 3 168 KB
PDF Соленоидный клапан типа DM, применяемый с поршневыми пневмоприводами клапанов серий PF6_G и PF51G TI-P373-13 2 433 KB
PDF PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves TI-P373- 14 3 449 KB
PDF PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves TI-P373- 13 6 286 KB
PDF PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valve TI-P373- 17 1 321 KB
PDF PN1000 and PN2000 Actuator Spares TI-P357- 20 1 85 KB
PDF PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 1" to 4" 'C' Series Valves TI-P357- 22 3 50 KB
PDF PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 5" to 8" 'C' Series Valves TI-P357- 25 3 48 KB
PDF PN1000 and PN2000 Series Pneumatic Actuators for C Series Control Valves TI-P357- 23 4 753 KB
PDF PN1000 Series Spring Extend Pneumatic Actuators (for KE and KEA Valves DN150 and DN200) TI-P320- 56 1 67 KB
PDF PN1000 Series Spring Extend Pneumatic Actuators (for LE/LEA and KE/KEA Valves DN65 to DN100) TI-P320- 57 2 152 KB
PDF PN2000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for 'C' Series Valves) TI-P357- 21 2 98 KB
PDF PN3000 and PN4000 Pneumatic Actuators for LE Valve Spares TI-P357- 14 2 98 KB
PDF PN3000 Series Spring Extend Pneumatic Actuators (for LE or LEA Valves) TI-P357- 11 7 215 KB
PDF PN4000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for LE or LEA Valves) TI-P357- 13 7 187 KB
PDF PN5000 and PN6000 Series Pneumatic Actuator Spares TI-P357- 01 4 231 KB
PDF PN5000 Series Spring Extend Pneumatic Actuators (for KE / KEA Valves) TI-P357- 03 9 103 KB
PDF PN5000 Series Spring Extend Pneumatic Actuators (for QL Valves) TI-P357- 10 6 101 KB
PDF PN5700 Series Spring Extend Pneumatic Actuators for DN125 to DN200 Valves TI-P357- 17 3 143 KB
PDF PN6000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for KE/KEA valves) TI-P357- 02 9 107 KB
PDF PN6000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for QL Valves) TI-P357- 09 6 107 KB
PDF PN6700 Series Spring Retract Pneumatic Actuators for DN125 to DN200 Valves TI-P357- 18 3 142 KB
PDF PN9000 Series Pneumatic Actuators for SPIRA-TROL K and L Series Control Valves TI-P357- 30 7 1.3 MB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF SP2 Электро-пневматический позиционер IM-P343-19 3 867 KB
PDF Пневматические приводы cерий PN5000 и PN6000 IM-P357-04 4 437 KB
PDF Пневматические приводы серий PN3000 и PN4000 IM-P357-12 2 352 KB
PDF Пневматические приводы серий PN9000 IM-P357-29 2 2.49 MB
PDF Addendum to IM-P327-02, Field Reversing TN2000 Series Actuators IM-P327- 03 1 416 KB
PDF DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves IM-P373- 12 2 64 KB
PDF EP5 and ISP5 Series Electropneumatic Positioners IM-P343- 16 3 348 KB
PDF PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valves IM-P373- 18 1 0 KB
PDF PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valves IM-P373- 18 3 427 KB
PDF PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators IM-P357- 24 2 1.07 MB
PDF PN5000 and PN6000 Series Pneumatic Actuators IM-P357- 04 9 0.99 MB
PDF PN5700 and PN6700 Series Pneumatic Actuators IM-P357- 19 2 337 KB
PDF PN7000 and PN8000 Pneumatic Actuators IM-S23- 10 2 342 KB
PDF PN9000 Series Pneumatic Actuators IM-P357- 29 4 2.15 MB
PDF Pneumatic Actuators Types - PN5500, PN5600, PN6500 and PN6600 IM-P357- 08 3 338 KB
PDF SP1 Smart Positioner IM-P343- 09 1 5.55 MB
PDF SP2 Electropneumatic Smart Positioner IM-P343- 19 5 1.1 MB
PDF SP2 Options IM-P343- 22 3 242 KB
PDF SP200 Electropneumatic Smart Positioner IM-P343- 29 5 1.77 MB
PDF Stem Seal Replacement Kit for Types PF5 and PF6 Piston Actuated Valves IM-P373- 15 1 51 KB
PDF Supplementary Installation Instructions - Actuator Adaptor Ring IM-P357- 28 1 36 KB
PDF TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators IM-P327- 02 1 2.02 MB
PDF Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves IM-P373- 05 10 328 KB
PDF Types PN3000 and PN4000 Series Pneumatic Actuators IM-P357- 12 1 94 KB
 

Примеры типичных решений

Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.

 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ