Регулирующие клапаны

Регулирующий клапан это сужающее устройство переменной пропускной способности, предназначенное для регулирования основных технологических параметров протекающей через него среды (воды, пара и других жидкостей).

Мы предлагаем широчайший выбор регулирующих клапанов для любого вида оборудования;

  • Автоматические регуляторы температуры
  • Автоматические регуляторы давления
  • Регулирующие клапаны с поршневыми приводами
  • Шаровые краны с электро и пневмо приводами
  • Регулирующие клапаны для эксплуатации в обычном, особом и сверх тяжелом режимах работы

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Регулирующие клапаны и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF 3-x портовые регулирующие клапаны серий QL_M и QL_D TI-P359-14 2 733 KB
PDF Вода. Диаграмма определения коэффициента Kv TI-PGCH-04 2 413 KB
PDF Запасные части для клапановсерии 'C' TI-F12-22 1 243 KB
PDF Клапан CE43 Ду125 - Ду200 c корпусом из углеродистой стали TI-F12-24 1 297 KB
PDF Клапан CE63 Ду125 - Ду200 c корпусом из нержавеющей стали TI-F12-33 2 302 KB
PDF Клапан CE63 Ду25 - Ду100 c корпусом из нержавеющей стали TI-F12-34 2 301 KB
PDF Клапан CE83 Ду125 - Ду200 с корпусом из высоколегированной стали TI-F12-25 2 288 KB
PDF Клапан CE83 Ду25 - Ду100 с корпусом из высоколегированной стали TI-F12-20 4 285 KB
PDF Клапаны КЕ 71 и КЕ 73 TI-P356-01 2 704 KB
PDF Насыщенный пар.Диаграмма определения коэффициента Kv TI-PGCH-03 2 372 KB
PDF Перегретый пар. Диаграмма определения коэффициента Kv TI-PGCH-27 2 355 KB
PDF Регулирующие клапаны LE 31и LE 33 с корпусом из чугуна TI-P303-01 2 192 KB
PDF Регулирующие клапаны серии SPIRA-TROL Ду15-100типа LE, LF и LL TI-P303-11 2 796 KB
PDF Регулирующие клапаны серии SPIRA-TROL Ду15-100типа КE, КF и КL TI-P374-01 2 857 KB
PDF 'C' Series Valve Options TI-F12- 23 3 522 KB
PDF 'C' Series Valve Spares TI-F12- 22 4 114 KB
PDF CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves TI-F12- 21 5 575 KB
PDF CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve TI-F12- 24 3 563 KB
PDF CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves TI-F12- 34 4 581 KB
PDF CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves TI-F12- 33 4 578 KB
PDF CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves TI-F12- 20 6 639 KB
PDF CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve TI-F12- 25 4 596 KB
PDF DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves TI-P373- 04 4 36 KB
PDF KE Series DN15 (1/2") to DN200 (8") Two-port Control Valves TI-P374- 02 3 275 KB
PDF KEA Series 1/2" (DN15) to 8" (DN200) ANSI Two-port Control Valves TI-P305- 11 1 633 KB
PDF Pressure / Temperature Limits for Control Valves TI-S24- 41 2 90 KB
PDF QLM and QLD Series Three Port Control Valves TI-P359- 14 3 295 KB
PDF SPIRA-TROL 1/2" to 4" ASME (ANSI) Two-port KEA, KFA and KLA Control Valves TI-P375- 01 3 866 KB
PDF SPIRA-TROL 1/2" to 4" ASME (ANSI) Two-port LEA, LFA and LLA Control Valves TI-P377- 01 3 672 KB
PDF SPIRA-TROL 6" and 8" KEA, KFA and KLA Two-port Control Valves TI-P378- 02 3 827 KB
PDF SPIRA-TROL DN125 to DN200 KE, KF and KL Two-port Control Valves TI-P378- 01 3 837 KB
PDF SPIRA-TROL DN15 to DN100 KE, KF and KL Two-port Control Valves TI-P374- 01 2 803 KB
PDF SPIRA-TROL DN15 to DN100 LE, LF and LL Two-port Control Valves TI-P303- 11 2 580 KB
PDF STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") TI-P183- 02 3 1.67 MB
PDF Superheated Steam Sizing Chart TI-GCH- 27 3 60 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF КЕ71В1,КЕ73В1 и КЕ43В1 - регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением Pу16 IM-P301-07 1 251 KB
PDF Клапаны регулирующие KE43 и KE73 Ду150 и Ду200 IM-S24-25 1 295 KB
PDF Клапаны серии PF51 и PF6 с поршневыми пневмоприводами IM-P373-05 8 490 KB
PDF Регулирующие 3-х портовые клапаны серий QLM и QLD Ду125 - Ду200 IM-P359-15 1 840 KB
PDF Регулирующие 3-х портовые клапаны серий QLM и QLD Ду15 - Ду100 IM-P359-01 3 681 KB
PDF Регулирующие клапаны KE43, 61, 63, 71 и 73 Ду15 - Ду100 IM-S24-15 3 265 KB
PDF Регулирующие клапаны KE43, 61, 63, 71 и 73 Ду15 - Ду50 IM-S24-11 6 115 KB
PDF Регулирующие клапаны серии 'C' IM-F12-31 2 780 KB
PDF Регулирующие клапаны серии Spira-Trol типа "K" и "L" IM-S24-42 2 993 KB
PDF Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves IM-S24- 54 1 158 KB
PDF 'C' Series Control Valves IM-F12- 31 3 1.08 MB
PDF Colima Visco and Colima Viscorol Magnetic Level Controllers IM-P329- 02 1 669 KB
PDF DN15 to 100mm KE43B, 71B and 73B Control Valves IM-P301- 05 3 115 KB
PDF K and L Series Two-port Control Valves IM-S24- 15 4 1.25 MB
PDF QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves IM-P359- 15 1 688 KB
PDF QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves IM-P359- 01 3 356 KB
PDF Replacing Chevron Seals with Graphite Packing Set IM-S24- 32 1 37 KB
PDF SPIRA-TROL K and L Series Two-port Control Valves IM-S24- 42 4 1.71 MB
PDF STERI-TROL Clean Service "S" Series Two-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") IM-P183- 03 2 531 KB
 

Примеры типичных решений

Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.

 
World Icon

Методики теплотехнических расчетов

Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.

 
World Icon

Расчетные программы

Программы для самостоятельного выбора изделия и подбора необходимого размера.

 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ