Механические насосы
- Механические насосы, приводимые в действие паром или сжатым воздухом, могут использоваться как для перекачки конденсата из атмосферных баков, так и для принудительного отвода конденсата от оборудования, работающего под вакуумом или при высоком противодавлении.
- Насосы не требуют электрических двигателей или реле уровня, просты в монтаже и идеально подходят для работы в пожаро – и взрывоопасных зонах.
- Способны перекачивать высокотемпературные жидкости без кавитации, таким образом снижая затраты предприятия на техническое обслуживание.
- Возможна перекачка практически любых жидкостей, например минерального масла.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Механические насосы и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.