Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Электрические насосы
Установки перекачки конденсата на основе насосов с электродвигателями разработаны для возврата горячего конденсата в котельную и его дальнейшего использования в качестве питательной воды. Установки оснащены центробежными насосами, включенными по каскадной схеме и управляемыми системой регулирования уровня в баке. Стандартный типоряд изделий дополняется установками, изготавливаемыми под требования и условия каждого конкретного заказчика.
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Электрические насосы и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spirax Girdlestone Series III Станция возврата конденсата | TI-P089-07 | 1 | 160 KB | ||
| Размеры и вес блоков сбора и перекачки конденсата серии SPIRAPUMP | TI-P089-03 | 2 | 206 KB | ||
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | TI-P089- 01 | 7 | 76 KB | |
![]() |
Series III Cascade Condensate Recovery Unit | TI-P089- 06 | 4 | 36 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit Single Pump Sizing Chart | TI-P089- 05 | 6 | 46 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Copper Receiver | TI-P089- 04 | 3 | 60 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver | TI-P089- 03 | 4 | 58 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver, Single or Duplex Pumps | TI-P089- 07 | 5 | 38 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Unit | TI-P089- 38 | 2 | 169 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | TI-P089- 37 | 3 | 152 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Установка для сбора и перекачки конденсата (CRU) серии III | IM-P089-28 | 4 | 346 KB | ||
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | IM-P089- 29 | 3 | 204 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit | IM-P089- 28 | 4 | 207 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089- 39 | 1 | 310 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089- 40 | 1 | 422 KB |
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.