Фильтры-регуляторы

Высоко-эффективные фильтры-регуляторы сжатого воздуха обеспечивают сжатый воздух высокого качества с точным регулированием давления для пневматических систем общего назначения.

  • Обеспечивают подачу чистого воздуха.
  • 100% удаление воды из системы.
  • Удаление твердых частиц до 0.01 микрона.
  • Удаление капель масла размером до 0.01 мг/м3

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Фильтры-регуляторы и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Высокоэффективный фильтр-регулятор для сжатого воздуха Spirax-Monnier MPC2 TI-P054-04 1 202 KB
PDF Фильтр-регулятор для сжатого воздуха Spirax-Monnier IP International TI-P510-01 2 275 KB
PDF IP2, IP2A and IP2D Spirax-Monnier International Compressed Air Filter/Regulators TI-P510- 02 3 130 KB
PDF IP2, IP2A and IP2D Spirax-Monnier International Compressed Air Filter/Regulators TI-P510- 01 5 405 KB
PDF IP2M, IP2AM and IP2DM Monnier International Compressed Air Filter/Regulators TI-P504- 17 1 0.98 MB
PDF MP2 and MPN2 Spirax-Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators TI-P054- 01 4 292 KB
PDF MP2M and MPN2M Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators TI-P504- 05 01 716 KB
PDF MPC1, MPC2 and MPC2A Spirax-Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators TI-P054- 04 6 677 KB
PDF MPC1M, MPC2M and MPC2AM Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators TI-P504- 07 1 742 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Фильтр-регулятор Spirax-Monniner MPC2 для сжатого воздуха IM-P054-08 1 120 KB
PDF IP2M, IP2AM and IP2DM Monnier International Compressed Air Filter/Regulators IM-P504- 18 1 1.19 MB
PDF MP2M and MPN2M Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators IM-P504- 06 1 491 KB
PDF MPC1, MPC2 and MPC2A Spirax-Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators IM-P054- 08 5 513 KB
PDF MPC1M, MPC2M and MPC2AM Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators IM-P504- 08 1 483 KB
PDF Spirax-Monnier IP International Compressed Air Filter / Regulator IM-P510- 04 1 93 KB
PDF Spirax-Monnier MP Miniature Compressed Air Filter/Regulator IM-P054- 07 1 76 KB
 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ