Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха

Компания Spirax Sarco предлагает широкий выбор конденсатоотводчиков для любых систем сжатого воздуха.

Подробнее?

Вы можете узнать больше про Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ
 

Листы технической информации

Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:

  • Ограничения применения по давлению/температуре
  • Используемые материалы
  • Размеры и соединения
  • Размер и вес изделия
  • Рабочий диапазон
  • Способ заказа
Название Код Выпуск Размер файла
PDF Конденсатоотводчик Airodyn для систем сжатого воздуха TI-P016-02 2 101 KB
PDF Конденсатоотводчик Airodyn для систем сжатого воздуха TI-P610-05 5 278 KB
PDF Конденсатоотводчик CA14 для систем сжатого воздуха (резьба) TI-P148-12 1 208 KB
PDF Конденсатоотводчик CA14 Ду15 - 25 для систем сжатого воздуха (фланцы) TI-P148-36 3 285 KB
PDF Конденсатоотводчик CA44 Ду15 - Ду25 для систем сжатого воздуха и других газов TI-P148-02 3 287 KB
PDF Конденсатоотводчик CA46 Ду15 - Ду25для систем сжатого воздуха и других газов TI-P148-04 3 329 KB
PDF Конденсатоотводчик CA46 Ду40 и Ду50для систем сжатого воздуха и других газов TI-P148-07 3 278 KB
PDF Конденсатоотводчик Dri-Line Mk2для систем сжатого воздуха TI-P050-18 1 256 KB
PDF Пропускная способность конденсатоотводчиков CA44 и CA46 TI-P148-18 1 146 KB
PDF ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve TI-P509- 07 1 76 KB
PDF ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve TI-P509- 06 3 209 KB
PDF Airodyn Compressed Air Drain Trap TI-P610- 05 8 603 KB
PDF BRair Compressed Air Drain Trap TI-P610- 03 3 70 KB
PDF BRoil Compressed Air Drain Trap TI-P610- 10 5 472 KB
PDF CA10S Air and Gas Trap TI-P148- 15 4 168 KB
PDF CA14 SG Iron Air and Gas Trap 1/2" and 3/4" (Screwed) TI-P148- 12 6 89 KB
PDF CA14 SG Iron Air and Gas Trap DN15 to DN25 (Flanged) TI-P148- 36 3 96 KB
PDF CA14S Air and Gas Trap DN40 and DN50 (Flanged) TI-P148- 35 2 88 KB
PDF CA44 and CA44S Carbon Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 TI-P148- 02 7 300 KB
PDF CA44S Carbon Steel Air and Gas Trap 1" Screwed TI-P148- 23 3 146 KB
PDF CA44S Carbon Steel Air and Gas Trap DN40 and DN50 TI-P148- 03 6 97 KB
PDF CA46 and CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 TI-P148- 04 4 93 KB
PDF CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Trap DN40 and DN50 TI-P148- 07 6 105 KB
PDF Capacity Chart for the CA14S, CA44 and CA46 Air and Gas Traps TI-P148- 18 2 49 KB
PDF CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Trap TI-P148- 38 2 190 KB
PDF Connecting Nipples for Coupling Spirax-Monnier Compressed Air Units TI-P054- 03 3 59 KB
PDF Dri-Line Mk2 Spirax-Monnier Compressed Air Drain Trap TI-P050- 18 4 249 KB
PDF Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap TI-P504- 23 2 621 KB
PDF Spirax-Monnier Venting and Non-venting Ball Valve TI-P560- 01 4 84 KB
 

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Инструкции включают следующие разделы:

  • Информация по безопасности
  • Информация об изделии
  • Монтаж
  • Ввод в эксплуатацию
  • Применение
  • Ремонт
  • Запасные части
Название Код Выпуск Размер файла
PDF CA10S, CA14 и CA14S - Конденсатоотводчики для газов и сжатого воздуха IM-P148-13 8 879 KB
PDF CA44, CA44S, CA46 и CA46S - Конденсатоотводчики для газов и сжатого воздуха IM-P148-37 2 377 KB
PDF Airodyn, BRair and BRoil Compressed Air Drain Traps IM-S48- 06 3 195 KB
PDF CA10S, CA14 and CA14S Air and Gas Traps IM-P148- 13 8 195 KB
PDF CA10S, CA14(S), CA16(S), CA44(S), CA46(S), CAS14(S), BRair, BRoil and Airodyn Liquid Drainers IM-S48- 07 3 31 KB
PDF CA16 and CA16S-14 Air and Gas Trap IM-P148- 10 3 106 KB
PDF CA44, CA44S, CA46 and CA46S Air and Gas Traps IM-P148- 37 2 131 KB
PDF CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Traps - 1/2", 3/4" and 1" IM-P148- 39 1 248 KB
PDF Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap IM-P504- 24 2 663 KB
PDF Spirax-Monnier IFM2 International Compressed Air Flow Meter IM-P580- 04 1 43 KB
PDF Spirax-Monnier venting and Non-venting Ball Valves IM-P560- 04 2 64 KB
 
World Icon

Чертежи изделий

Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

  • Получить помощь в подборе оборудования
  • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
  • Узнать об оборудовании и его применении
  • Сделать заказ